AD7991
製造中12ビットA/Dコンバータ、8ピンSOT-23パッケージ、I2Cコンパチブル・インターフェース付き、4チャンネル
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.50
製品情報
|
|
AD7991 / AD7995 / AD7999は、I2C®互換のインターフェースを備えた、低消費電力の12 / 10 / 8ビット逐次比較型A/Dコンバータ(ADC)です。各デバイスは、2.7~5.5Vの単電源で動作し、1μsの変換時間を特長としています。トラック&ホールド・アンプにより各デバイスは最大14MHzの入力周波数を処理でき、また、マルチプレクサを使用すると4つのチャンネルからサンプルを取得できます。
AD7991 / AD7995 / AD7999は、I2Cインターフェースと互換性のある2線式シリアル・インターフェースを提供します。AD7991とAD7995には2つのバージョンがあり、各バージョンにはそれぞれのI2Cアドレスがあります。このため、同じ2つのデバイスを同一のI2Cバスに接続できます。いずれのバージョンでも、標準、高速、ハイスピードのI2Cインターフェース・モードに対応します。AD7999には1つのバージョンがあります。
AD7991 / AD7995 / AD7999は、通常はシャットダウン状態のままであり、変換時のみパワーアップします。コマンド・モードによって制御される変換プロセスでは、各I2C読出し動作によって変換が始まり、結果はI2Cバスを通じて返されます。
4つのチャンネルがアナログ入力として使用される場合、デバイスのリファレンスはVDDから取ります。このため、ADCへのダイナミック入力範囲が可能な限り広くなり、0V~VDDのアナログ入力範囲になります。このデバイスには、VIN3/VREF入力を通じて印加される外部リファレンスも接続できます。
製品のハイライト
- 4つのチャンネルをシングル・エンド・アナログ入力にすることも、3つのチャンネルをシングル・エンド・アナログ入力にして1つのチャンネルをリファレンス入力にすることも可能
- I2C互換のシリアル・インターフェース(標準モード、ファースト・モード、ハイスピード・モード)
- 自動シャットダウン
- リファレンスには電源電圧または外部リファレンスの利用が可能
- 8ピンSOT-23パッケージ
アプリケーション
- システム監視
- バッテリ駆動のシステム
- データ・アクイジション
- 医療機器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7991YRJZ-0500RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
| AD7991YRJZ-0RL | 8-Lead SOT-23 | ||
| AD7991YRJZ-1500RL7 | 8-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
| AD7991YRJZ-0500RL7 | 製造中 | |
| AD7991YRJZ-0RL | 製造中 | |
| AD7991YRJZ-1500RL7 | 製造中 | |
|
9 17, 2010 - 10_0236 Change in offset error specification for AD7991, AD7995, AD7999 |
||
| AD7991YRJZ-0500RL7 | 製造中 | |
| AD7991YRJZ-0RL | 製造中 | |
| AD7991YRJZ-1500RL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7991YRJZ-0500RL7 | 製造中 | |
| AD7991YRJZ-0RL | 製造中 | |
| AD7991YRJZ-1500RL7 | 製造中 | |
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| AD7991YRJZ-0500RL7 | 製造中 | |
| AD7991YRJZ-0RL | 製造中 | |
| AD7991YRJZ-1500RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 4 | ||
| ADUM1250 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、ホットスワップ可能、デュアルチャンネル、I2C用 |
| ADUM1251 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、ホットスワップ可能、デュアルチャンネル、I2C 用 |
| ADUM2250 | 製造中 | デュアル I2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV |
| ADUM2251 | 製造中 | デュアル I2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV |
| オペアンプ(OPアンプ) 5 | ||
| AD8605 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS |
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| AD8032 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、2.7V、800µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| AD8599 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、超低歪み、超低ノイズ |
| AD8604 | 製造中 | オペアンプ、クワッド、超低オフセット電圧、広帯域幅、DigiTrim™ |
| 電圧リファレンス 8 | ||
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| REF191 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.048V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
| AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード |
| ADR381 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、バンドギャップ、高精度と安定性、低消費電力 |
| ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
| ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
| ADR03 | 製造中 | 超コンパクト高精度2.5V電圧リファレンス |