シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7952:  PulSAR®:14ビットA/Dコンバータ、1MSPS、差動、プログラマブル入力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7952は、アナログ・デバイセズのiCMOS 高電圧プロセスで製造された14ビット、電荷再配分式、逐次比較型(SAR)アーキテクチャのA/Dコンバータ(ADC)です。入力電圧範囲と動作モードをハードウェアまたはこのデバイス専用の書込み専用シリアル構成ポートを通して設定します。AD7952は、高速14ビット・サンプリングADC、内部変換クロック、内部リファレンス(およびバッファ)、誤差補正回路、シリアルとパラレル両方のシステム・インターフェース・ポートを内蔵しています。CNVSTの立下がりエッジで、IN+およびIN-上の完全差動アナログ入力がサンプリングされます。AD7952は4つの差動アナログ入力範囲と3つのサンプリング・モード(最高速のスループットが可能なワープ・モード、最高速の非同期スループットが可能なノーマル・モード、スループットに対応して消費電力を変化させるインパルス・モード)を特長としています。-40~+85℃の温度範囲で仕様を規定しています。

アプリケーション

  • プロセス制御
  • 医療機器
  • 高速データ・アクイジション
  • デジタル・シグナル・プロセッシング
  • 計測機器
  • スペクトル分析
  • ATE(自動試験装置)

特長と利点

  • 複数のピン / ソフトウェア・プログラマブル入力電圧範囲:
    +5V(10V p-p)、+10V(20V p-p)
    ±5V(20V p-p)、±10V(40V p-p)
  • ピンまたはシリアルSPI®互換入力電圧範囲 / モード選択
  • スループット
    1MSPS(ワープ・モード)
    800kSPS(ノーマル・モード)
    670kSPS(インパルス・モード)
  • ノー・ミスコードの14ビット分解能
  • INL:±0.3LSB(typ)、±1LSB(max)(±61ppm / FSR)
  • SNR:85dB@2kHz
  • iCMOS®プロセス技術
  • 5Vの内部リファレンス:3ppm/℃(typ)のドリフト、TEMP出力
  • パイプライン遅延なし(SARアーキテクチャ)
  • パラレル(14ビットまたは8ビット・バス)およびシリアル5V / 3.3Vインターフェース
  • SPI / QSPI™ / MICROWIRE™ / DSP互換
  • 消費電力
    235mW@1MSPS
    10mW@1kSPS

AD7952 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7952: 1MSPSのプログラマブルな差動入力 14ビットPulSAR®A/Dコンバータ (Rev 0, 02/2007) (pdf, 2020 kB)  データシート PDF
AD7952: 14-Bit, 1 MSPS, Differential, Programmable Input PulSAR ADC Data Sheet (Rev A, 12/2012) (pdf, 848 kB)  データシート PDF
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
アプリケーション・ノート PDF
EVAL-AD76XXCBZ: Evaluation Board For AD761x,762x/AD763x AD764x/AD765x/AD766x/AD767x/AD795x (Preliminary, Rev. PrW)  (pdf, 2242 kB)
For use with parallel port based evaluation controller board (EVAL-CONTROL)
ユーザー・ガイド PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7952

  • For low noise, low frequency, low distortion and 12V supplies, we recommend the ADA4841-1.
  • For low noise, low frequency, ultralow distortion and +/-18V supplies, we suggest the AD8597 or the ADA4627-1.
  • For low bias current, low frequency and +/-13V supplies, we recommend the AD8610.
Recommended External Voltage References for the AD7952
  • For low drift and high current output applications, we recommend the ADR435 (5V) reference.
  • For low drift and low noise applications, we recommend the ADR445 (5V) reference.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7952 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7952BCPZ 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) 48 工業用 Tray, 260 $ 12.16 $ 10.99 Y  成分表 PCN 購入
AD7952BCPZRL 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) 48 工業用 Reel, 2500 - $ 10.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7952BSTZ 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Tray, 250 $ 12.31 $ 11.12 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7952BSTZRL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Reel, 2000 - $ 11.12 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる