シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7951:  PulSAR®:14ビットA/Dコンバータ、1MSPS、ユニポーラ / バイポーラ・プログラマブル入力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7951は、アナログ・デバイセズのiCMOS高電圧プロセスで製造された、14ビット、電荷再分配型、逐次比較(SAR)アーキテクチャのA/Dコンバータ(ADC)です。入力電圧範囲と動作モードは、ハードウェアまたはこのデバイス専用の書込み専用シリアル構成ポートを通して設定します。AD7951には、高速14ビット・サンプリングADC、内部変換クロック、内部リファレンス(およびバッファ)、誤差補正回路、シリアルとパラレル両方のシステム・インターフェース・ポートが内蔵されています。NVSTの立ち下りエッジに、グラウンド・センスIN-を基準とするIN+上のアナログ入力がサンプリングされます。AD7951は、4つの差動アナログ入力範囲と、3つのサンプリング・モード、すなわち最高速のスループットが可能なワープ・モード、最高速の非同期スループットが可能なノーマル・モード、スループットに対応して消費電力をスケーリングするインパルス・モードを特長としています。動作仕様は、-40~+85℃の温度範囲で規定されています。

アプリケーション

  • プロセス制御
  • 医療機器
  • 高速データ・アクイジション
  • デジタル・シグナル・プロセッシング
  • 計測機器
  • スペクトル解析
  • ATE

特長と利点

  • 複数のピン / ソフトウェア・プログラマブル入力電圧範囲:5V、10V、±5V、±10V
  • ピンまたはシリアルSPI®互換入力範囲 / モード選択
  • スループット
    1MSPS(ワープ・モード)
    800kSPS(ノーマル・モード)
    670kSPS(インパルス・モード)
  • ノー・ミスコードの14ビット分解能
  • INL:±0.3LSB typ、±1LSB max(±61 ppm of FSR)
  • S/N比:85dB@2kHz
  • iCMOS®プロセス技術
  • 5Vの内部リファレンス:3ppm/℃(typ)のドリフト、TEMP出力
  • パイプライン遅延なし(SARアーキテクチャ)
  • パラレル(14ビットまたは8ビット・バス)およびシリアル5V / 3.3Vインターフェース
  • SPI / QSPI™ / MICROWIRE™ / DSP互換
  • 消費電力:
    10mW@100kSPS
    235mW@1MSPS

AD7951 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7951: 14-Bit, 1 MSPS, Unipolar/Bipolar Programmable Input PulSAR ADC Data Sheet (Rev A, 01/2013) (pdf, 3620 kB)  データシート PDF
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
アプリケーション・ノート PDF
EVAL-AD76XXCBZ: Evaluation Board For AD761x,762x/AD763x AD764x/AD765x/AD766x/AD767x/AD795x (Preliminary, Rev. PrW)  (pdf, 2242 kB)
For use with parallel port based evaluation controller board (EVAL-CONTROL)
ユーザー・ガイド PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7951

  • For low noise, low frequency, low distortion and 12V supplies, we recommend the ADA4841-1.
  • For low noise, high frequency and +/ 12V supplies, we suggest the AD8021 or the ADA4898-1.
  • For low noise, low frequency, ultralow distortion and +/-18V supplies, we suggest the AD8597 or the ADA4627-1.
  • For low bias current, low frequency and +/-13V supplies, we recommend the AD8610.
Recommended External Voltage References for the AD7951
  • For low drift and high current output applications, we recommend the ADR435 (5V) reference.
  • For low drift and low noise applications, we recommend the ADR445 (5V) reference.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7951 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7951BCPZ 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) 48 工業用 Tray, 260 $ 12.31 $ 11.12 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7951BCPZRL 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) 48 工業用 Reel, 2500 - $ 11.12 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7951BSTZ 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Tray, 250 $ 12.31 $ 11.12 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7951BSTZRL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Reel, 2000 - $ 11.12 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7951 Evaluation kit
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-CED1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 249.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる