シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7934-6:  A/Dコンバータ、12ビット、4チャンネル、625kSPS、シーケンサ機能付

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7934-6は12ビット、高速、低消費電力の逐次比較型(SAR)A/Dコンバータ(ADC)です。この製品は、2.7V~5.25Vの単電源で動作し、最大625kSPSのスループット・レートを持っています。この製品は、低ノイズ、広帯域の差動トラック・アンド・ホールド・アンプを内蔵しており、最大50MHzまでの入力周波数を取り扱うことができます。

AD7934-6は、4チャンネルのアナログ入力を持っており、変換するチャンネルをあらかじめプログラムされた順にシーケンシャルに実行することができるチャンネル・シーケンサ機能を備えています。この製品は、シングルエンド、フル差動、または擬似差動のいずれかのアナログ入力を扱うことができます。

データ・アクイジションと変換は、標準のコントロール入力によって制御され、マイクロプロセッサやDSPに対して容易にインターフェースすることができます。入力信号は、CONVSTの立ち下がりエッジでサンプルされ、この時点で変換も開始されます。

AD7934-6は、正確な2.5Vリファレンス電圧を内蔵しており、A/D変換のためのリファレンス源として使うことができます。変わりに、このピンは外部リファレンスを提供してオーバードライブさせることができます。

AD7934-6では斬新なデザイン技術を使って、高いスループット・レートで非常に小さい消費電力を可能にしています。このデバイスは、柔軟なパワーマネージメント・オプションも特長としています。内蔵の制御レジスタによって、ユーザーは、アナログ入力範囲と構成、出力のコーディング、パワーマネージメントおよびチャンネル・シーケンシングを含む違った動作条件の設定として使うことが可能です。

製品のハイライト

  • 低消費電力で高スループット
  • チャンネル・シーケンサ付きの4チャンネル・アナログ入力
  • 正確な2.5Vのオンチップ・リファレンスを内蔵
  • シングルエンド、擬似差動または完全差動、の各アナログ入力がソフトウェアで選択可能
  • パイプライン遅延なし
  • CONVST入力を介して、正確な瞬時サンプリングの制御とワンショット変換制御が可能

特長と利点

  • スループット・レート:625kSPS
  • VDD=2.7V~5.25Vで仕様を規定
  • 消費電力:
    625kSPS、3V電源で3.6mW(max)、
    625kSPS、5V電源で7.5mW(max)
  • ソフトで構成可能なアナログ入力:
    4チャンネル、シングルエンド入力、
    2チャンネル完全差動入力、
    2チャンネル擬似差動入力
  • シーケンサ付きの4チャンネル・アナログ入力
  • 高精度リファレンスを内蔵:2.5V、±0.2%(max)@25℃、25ppm/℃(max)
  • 50kHzの入力周波数で70dBのSINAD
  • パイプライン遅延なし
  • ワード・モード / バイト・モードを持つ高速なパラレル・インターフェース
  • 完全シャットダウン・モード:2μA(max)
  • 28ピンTSSOPパッケージ

AD7934-6 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7934-6: 4-Channel, 625 kSPS, 12-Bit Parallel ADC with a Sequencer Data Sheet  (Rev B, 02/2007) (pdf, 704 kB)  データシート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7934-6

  • For a single-ended input drive, we recommend the AD8021 or the dual AD8022.
Recommended External Voltage References for the AD7934-6
  • For a precision 2.5V/3.0V reference, we recommend the AD780.
  • For a precision 2.5V reference, we recommend the ADR421.
  • For a precision 2.048V reference, we recommend the ADR420.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7934-6 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7934BRUZ-6 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Tube, 50 $ 5.47 $ 4.66 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7934BRUZ-6REEL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.66 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる