シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7914:  10ビットA/Dコンバータ、1MSPS、16ピンTSSOPパッケージ、シーケンサ付き、4チャンネル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7904/AD7914/AD7924はそれぞれ8ビット/10ビット/12ビットの高速、低消費の4チャンネル逐次比較型のA/Dコンバータです。これらのデバイスは2.7V~5.25Vの単電源で動作し、最大1MSPSのスループット・レートを持っています。また、8 MHzを超える入力周波数を処理できるローノイズ、広帯域のトラック&ホールドも内蔵しています。

変換プロセスとデータ・アクイジション・プロセスはCSとシリアル・クロックを使って制御されるため、マイクロプロセッサまたはDSPに対して容易にインターフェースすることができます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプルされ、この時点で変換も開始されます。これらのデバイスではパイプライン遅延はありません。

AD7904/AD7914/AD7924は、斬新なデザイン技術が使われており最大のスループット・レートで非常に小さい消費電力が達成されています。最大スループット・レート時で、AD7904/AD7914/AD7924は3V電源で2mA(max)の消費、5V電源での消費電流は2.7mA(max)となっています。

制御レジスタの構成によって、これらの製品のアナログ入力範囲は0V~REFINまたは2×REFINが選択可能であり、出力コーディングとしてはストレート・バイナリまたは2の補数の選択可能です。AD7904/AD7914/AD7924は、4チャンネルのシングルエンド・アナログ入力を持っており、変換するチャンネルをあらかじめプログラムされた順にシーケンシャルに行うことができるチャンネル・シーケンサ機能を備えています。

D7904/AD7914/AD7924の変換時間はSCLKの周波数によって決定され、SCLKは変換を制御するためのマスター・クロックとしても使われます。

特長と利点

  • 高速スループット・レート:1MSPS
  • 仕様規定電源電圧:2.7~5.25V
  • 低消費電力:
    3V電源、1MSPS時:6mW(max)
    5V電源、1MSPS時:13.5mW(max)
  • シーケンサ付きの4つの(シングルエンド)入力
  • 柔軟性に優れたパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
  • 広い入力帯域幅:8.2MHz
  • S/N比:70dB@50kHz(AD7924)
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース
    SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSPコンパチブル
  • シャットダウン・モード:0.5µA(max)の消費電流
  • 16ピンTSSOPパッケージ
  • 車載アプリケーション向け品質評価済み

AD7914機能ブロック図

類似製品

Low Resolution - Simultaneous Sampling 12-Bit PulSAR ADCs
Low Resolution - Muxed 8/10/12/13-Bit PulSAR ADCs

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7904/AD7914/AD7924: 8/10/12 ビット A/Dコンバータ、1MSPS 、16 ピンTSSOP、シーケンサを内蔵、4 チャンネル (Rev 0, 05/2003) (pdf, 594 kB)  データシート PDF
AD7904/AD7914/AD7924: 4-Channel, 1 MSPS, 8-/10-/12-Bit ADCs with Sequencer in 16-Lead TSSOP Data Sheet  (Rev C, 06/2013) (pdf, 435 kB)  データシート PDF
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
その他 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
多入力ADコンバータの未使用chの他chへの影響について FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
データ入出力用クロックの最低周波数とはなに? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Input Buffer Amplifiers for the AD7914

  • For low distortion, low noise, dual supplies, we recommend the AD8599.
  • For precision, low noise, low cost, single supply, we recommend the AD8605 family of operational amplifiers.
Recommended Precison References - 2.5V for the AD7914
  • For applications requiring the lowest noise performance and output trim adjust, we recommend the ADR441.
  • For high output current applications, we recommend the ADR431 or the REF192.
  • For wide supply applications, we recommend the AD780.
  • For cost sensitive applications, we suggest the AD1582 or the ADR391.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7914 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7914BRU-REEL 製品状況: 最終購入可能日 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7914BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 3.57 $ 3.04 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7914BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 3.04 Y  成分表 PCN 購入
AD7914WYRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 TSSOP 4.4 MM 16 工業用 Reel, 1000 - $ 3.52 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる