シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7911:  2-Channel, 2.35 V to 5.25 V, 250 kSPS, 10-Bit A/D Converter

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The AD7911/AD7921 are 10-bit and 12-bit, high speed, low power, 2-channel, successive-approximation ADCs respectively. The parts operate from a single 2.35 V to 5.25 V power supply and feature throughput rates up to 250 kSPS. The parts contain a low-noise, wide bandwidth track/hold amplifier, which can handle input frequencies in excess of 6 MHz.

The conversion process and data acquisition are controlled using CS and the serial clock, allowing the devices to interface with microprocessors or DSPs. The input signal is sampled on the falling edge of CS and the conversion is also initiated at this point. There are no pipeline delays associated with the part.

The channel to be converted is selected through the DIN pin and the mode of operation is controlled by CS. The serial data stream from the DOUT pin has a channel identifier bit, which provides information about the channel converted.

The AD7911/AD7921 use advanced design techniques to achieve very low power dissipation at high throughput rates.

The reference for the part is taken internally from VDD. This allows the widest dynamic input range to the ADC. Thus the analog input range for the part is 0 to VDD.

The conversion rate is determined by the SCLK.

特長と利点

  • Throughput Rate: 250 kSPS
  • Specified for VDD of 2.35 V to 5.25 V
  • Low Power: 4 mW typ at 250 kSPS with 3 V Supplies 13.5 mW typ at 250 kSPS with 5 V Supplies
  • Wide Input Bandwidth: 71.5 dB Minimum SNR at 100 kHz Input Frequency
  • No Pipeline Delays
  • Flexible Power/Serial Clock Speed Management
  • High Speed Serial Interface SPI®/QSPI™ /MICROWIRE™ /DSP Compatible
  • Standby Mode: 1 µA max
  • 8-Lead TSOT Package
  • 8-Lead MSOP Package

Functional Block Diagram for AD7911

OF NOTE ...

For samples and technical information, please contact the ADC Development Group. Please include your name, company, address and a brief description of your application.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7911/AD7921: 2-Channel, 2.35 V to 5.25 V 250 KSPS, 10-/12-Bit ADCs Data Sheet  (Rev A, 05/2011) (pdf, 312 kB)  データシート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
データ入出力用クロックの最低周波数とはなに? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Input Buffer Amplifiers for the AD7911

Recommended Precision References for the AD7911
  • For a low power, 5V Vdd supply, we recommend the REF195.
  • For a low power, 3V Vdd supply, we recommend the REF193 or the ADR433.
  • For a low power, 2.5V Vdd supply, we recommend the REF192 or the ADR421.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7911 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7911ARM-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN 購入
AD7911ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.38 $ 2.02 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7911ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.02 Y  成分表 PCN 購入
AD7911ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.02 Y  成分表 PCN 購入
AD7911AUJZ-R2 製品状況: 製造中 8 ld TSOT 8 工業用 Reel, 250 $ 2.38 $ 2.38 Y  成分表 PCN 購入
AD7911AUJZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld TSOT 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.02 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる