| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7904/AD7914/AD7924: 8/10/12 ビット A/Dコンバータ、1MSPS 、16 ピンTSSOP、シーケンサを内蔵、4 チャンネル (Rev 0, 05/2003) (pdf, 594 kB) | データシート | |
| AD7904/AD7914/AD7924: 4-Channel, 1 MSPS, 8-/10-/12-Bit ADCs with Sequencer in 16-Lead TSSOP Data Sheet (Rev B, 07/2011) (pdf, 435 kB) | データシート | |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
|
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ
(pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。 |
製品カタログ | |
|
Optical and High Speed Networking
(pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution. |
メディア掲載一覧 | |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 多入力ADコンバータの未使用chの他chへの影響について | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| データ入出力用クロックの最低周波数とはなに? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Recommended Input Buffer Amplifiers for the AD7904
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。