シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7760:  A/Dコンバータ、2.5MSPS、24ビット、100dB、Σ-Δ、バッファ回路内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7760は高速高性能、24ビット、ΣΔ型A/Dコンバータです。この製品は、Σ-Δコンバータとしては広い入力帯域と高速性が組み合わさっており、2.5MSPSで100dBのSNR性能を実現しますので、高速のデータ・アクイジションにとって理想的な製品といえます。同時に広いダイナミックレンジも備えていますので、アンチエリアッシングの要求を軽減し著しく設計を簡素化することができます。AD7760は、リファレンス電圧を駆動するバッファ、信号バッファリングおよびレベル・シフト用の差動アンプ、オーバーレンジ・フラグ、プログラマブルな内部ゲイン、オフセット・レジスタ、ローパス・デジタルFIRフィルタを内蔵しているため、最小限のペリフェラル部品だけで済む小型で高集積度のデータ・アクイジション・デバイスになっています。さらに、AD7760はプログラマブルなデシメーション・レートを提供するため、デフォルト特性がアプリケーションに合わない場合、デジタルFIRフィルタを調節することができます。AD7760は、高いSNRを必要とするアプリケーションにとって、複雑なフロントエンドの信号処理設計なく、理想的な製品といえます。

差動の入力は、アナログ・モジュレータによって最大40MSPSでサンプリングされます。モジュレータの出力は直列のローパス・フィルタ、フィルタはデフォルトあるいはユーザー・プログラムの係数を備えており、これによって処理されます。サンプル・レート、フィルタのコーナー周波数と出力ワードレートは、外部クロックとAD7760の構成レジスタの組み合わせによって設定することができます。

AD7760へ供給されるリファレンス電圧は、アナログ入力範囲を決定します。4Vのリファレンスの場合入力範囲は、2Vのコモンモード電圧にたいして±3.2Vの差動となります。このコモンモードのバイアッシングはオンチップの差動アンプを使って実現できますので、さらに外部での信号処理要求を軽減することになります。

AD7760は、露出パドル付、64ピンTQFPパッケージで供給され、工業用温度範囲-40℃~ +85℃にわたって仕様規定されています。

アプリケーション

  • データ・アクイジション・システム
  • 振動分析
  • 計測器

特長と利点

  • 出力データ・レート78kHzでのダイナミックレンジ=120dB
  • 出力データ・レート2.5MHzでのダイナミックレンジ=100dB
  • 出力データ・レート78kHzでSNR=112dB
  • 出力データ・レート2.5MHzでSNR=100dB
  • 2.5MHz(max)で完全フィルタ付出力ワードレート
  • 完全差動モジュレータ(変調器)入力
  • オーバーサンプリング・レートの設定可能(8倍~256倍)
  • 信号バッファリング用差動アンプを内蔵
  • デフォルト値またはユーザー設定の係数を使用するローパス有限インパルス応答(FIR)フィルタ
  • モジュレータ出力モード
  • オーバレンジ・アラート・ビット
  • オフセットとゲインのデジタル補正レジスタ

AD7760 機能ブロック図

Of Note ...

Find out how to optimize the performance of the AD7760 by viewing AD7760 : Tips & Solutions to Aid Optimum Performance

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7760:24ビット A/Dコンバータ、2.5MSPS、シグマ・デルタ(ΣΔ)型 (Rev 0, 06/2006) (pdf, 1799 kB)  データシート PDF
AD7760: 2.5 MSPS, 24-Bit, 100 dB Sigma-Delta ADC with On-Chip Buffer Data Sheet  (Rev A, 08/2006) (pdf, 912 kB)  データシート PDF
AN-389: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その2)  (pdf, 590 kB)
シグマ・デルタ・コンバータに関する解説(その1)の続きになります。
アプリケーション・ノート PDF
AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion.
アプリケーション・ノート PDF
AN-388: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その1)  (pdf, 335 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs
アプリケーション・ノート PDF
AN-342: 高速性と高精度を同時に実現するアナログ信号処理  (pdf, 829 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-342: Analog Signal-Handling for High Speed and Accuracy.  (pdf, 468 kB)
Signal handling techniques for optimizing DAC and ADC performance.
アプリケーション・ノート PDF
AN-311: 電源過電圧に対してCMOS 回路を確実に保護する方法  (pdf, 299 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging  (pdf, 217 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-283: シグマ・デルタADC/DACの原理  (pdf, 1137 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs  (pdf, 1699 kB)
Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation.
アプリケーション・ノート PDF
AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-280: ミックスド・シグナル(デジタル・アナログ混在)回路の技術  (pdf, 1218 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-280: Mixed Signal Circuit Technologies  (pdf, 2101 kB)
Considers problems which arise when reality (& Murphy) intervene in a design which otherwise seems satisfactory in terms of theory and modeling.
アプリケーション・ノート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Two Fast, Two Accurate A/D Converters Help Eliminate Front-end Conditioning
(eeProductCenter Reviews. 6/28/04)
関連記事 HTML
18-Bit SAR, 20-Bit Delta-Sigma ADCs Up The Ante On Converter Specs
(ED Online, 8/9/2004)
関連記事 HTML
AD7760 : Tips & Solutions to Aid Optimum Performance メディア掲載一覧 HTML
New 18- and 24-bit ADCs reduce design complexity, time, and cost.  (pdf, 617 kB)
(Downloadable PDF)
メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ΣΔ ADCのチュートリアル
インターラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ユーティリティ&コンバージョン HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7760

  • For low noise and low power applications, we recommend the ADA4841-1.
  • For low noise, low power and low frequency, we recommend the OP184.
  • For low noise and high frequency, try the AD8021 or the dual AD8022.
  • For low power, low frequency, small package, we recommend the AD8519.
  • For high frequency and low power, we suggest the AD8031.
Recommended Voltage Reference for the AD7760
  • For high precision, ultralow noise and high output source and sink current, we recommend the ADR431 (2.5V reference) or the ADR434 (4.096V reference).
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7760 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7760 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7760EDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-CED1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 249.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる