シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7745:  温度センサー付きの24ビット容量デジタル・コンバータ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7745/AD7746は、高分解能のΣΔ(シグマ・デルタ)容量デジタル・コンバータ(CDC)です。測定対象の容量は、デバイスの入力に直接接続します。高分解能(24ビット・ノー・ミスコード、最大21ビットの有効分解能)、高直線性(±0.01%)、高精度(±4fF、工場出荷時に校正)のアーキテクチャになっています。本製品の容量入力範囲は±4pFですが、コモン・モードの容量は最大17pFであり、これは内蔵のプログラマブル・デジタル/容量コンバータ(CAPDAC)で調整できます。

容量入力チャンネルはAD7745が1個、AD7746は2個備えています。各チャンネルはシングルエンドまたは差動チャンネルとして構成できます。AD7745/AD7746は、フローティング容量センサー用として設計されています。プレート1枚をグラウンドに接続した容量センサーには、AD7747の使用を推奨します。

AD7745/AD7746は、分解能0.1℃、精度±2℃の温度センサーを内蔵しています。また、電圧リファレンスとクロック・ジェネレータを内蔵しているため、容量センサー・アプリケーションでは外部コンポーネントが不要です。本デバイスは標準電圧入力を備えており、この入力と差動リファレンス入力によって、RTD、サーミスタ、ダイオードなどの外部温度センサーと簡単にインターフェースをとることができます。

AD7745/AD7746は、I2C互換の2線式シリアル・インターフェースを備えており、いずれも2.7~5.25Vの単電源で動作します。これらは車載温度範囲-40~+125℃で仕様規定されており、16ピンのTSSOPパッケージで提供されます。

アプリケーション

下記用途に対応した自動車用、工業用、医療用システム

  • 圧力測定
  • 位置検知
  • レベル検知
  • 流量計
  • 湿度検知
  • 不純物検出

特長と利点

容量デジタル・コンバータ(CDC)

  • シングルチップ・ソリューションの新標準
  • 最小分解能:4aF(最大有効ビット数:21)
  • 精度:4fF
  • 直線性:0.01%
  • コモン・モード容量:最大17pF
  • フルスケール容量入力範囲:±4p
  • 寄生容量(対グラウンド)に対する耐性:最大60pF
  • 更新レート:10~90Hz
  • 16Hzで50Hz、60Hz同時除去
  • 温度センサー内蔵
    分解能:0.1℃、精度:±2℃
  • 電圧入力チャンネル
  • 内部クロック発振器
  • 2線式シリアル・インターフェース(I2C®準拠)
  • 電源
    単電源動作:2.7~5.25V
    消費電流:0.7mA
  • 動作温度:-40~+125℃
  • 16ピンTSSOPパッケージ

AD7745機能ブロック図

Order the AD7746 Evaluation Board (EVAL-AD7746EBZ) which can also be used for the AD7745.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7745/AD7746:温度センサー付き24ビット容量デジタル・コンバータ (Rev 0, 12/2005) (pdf, 509 kB)  データシート PDF
AD7745/AD7746: 24-Bit Capacitance to Digital Converter with Temperature Sensor Data Sheet (Rev 0, 05/2005) (pdf, 773 kB)  データシート PDF
AN-1301: Using CDCs to Control Motion for Sample Aspiration  (pdf, 169 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0129: Extending the Capacitive Input Range of the AD7745/AD7746 Capacitance-to-Digital Converter  (pdf, 134 kB) 実用回路 PDF
Webcast: Design And Develop Innovative And Robust Touch Sensor Interfaces Using Capacitive-To-Digital Converters
This Webcast will focus on the design and development of CDC-based touch sensors and their application, cite CDC product examples such as the AD7142, and explore development tools provided by ADI.
Webcasts WEBCAST
Boost Precision and Accuracy with Single Chip Capacitance- and Impedance-to-Digital Converters
(Analog Dialogue, Vol. 41, August, 2007)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Capacitance Sensors for Human Interfaces to Electronic Equipment
(Analog Dialogue, Vol. 40, October, 2006)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Capacitance Sensors for Human Interfaces to Electronic Equipment
(Analog Dialogue, Vol. 40, October, 2006)
技術関連記事 HTML
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06)
技術関連記事 HTML
ADI Rolls Out Single-chip Converters for Precise Capacitance and Impedance Measurements
(Automotive Design Line, 3/4/2005)
関連記事 HTML
Capacitance And Impedance Converters—A High-Precision “First”
(Electronic Design Europe, 4/2005)
関連記事 HTML
ADI Rolls Out Single-Chip Converters for Precise Capacitance and Impedance Measurements
(eeProductCenter, 3/2005)
関連記事 HTML
Motion Sensing Devices Make Integrated Systems Easy
(Electropages, 11/24/2006)
関連記事 HTML
analogZONE Reviews the AD7745 ,,,  (htm)
What a terribly interesting product; is it still OK to say it's cool? This so greatly simplifies the small, normal nightmare of using capacitance sensors that designers will weep in delight! (analogZone, 3/14/2005)
関連記事 HTM
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
その他 PDF
AD7150 Capacitance Converter for Proximity Sensing  (pdf, 1907 kB) その他 PDF
Leading Inside Advertorials: Providing an Edge in Capacitive Sensor Applications  (pdf, 85 kB) その他 PDF
Leading Inside Advertorials: Boost Precision and Accuracy with Single Chip Capacitance- and Impedance-to-Digital Converters  (pdf, 482 kB) その他 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are Capacitive Sensors and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7746 - Microcontroller No-OS Driver デバイスドライバ HTML
AD7746 IIO Capacitance to Digital Converter Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7745 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7745ARUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 5.46 $ 4.66 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7745ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 4.66 Y  成分表 PCN 購入
AD7745ARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 4.66 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる