シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7738:  A/Dコンバータ、24ビット、8チャンネル、8.5 KHz、シグマ・デルタ型

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7738は、高精度高、高速スループットのアナログ・フロントエンドです。合計変換時間117μs (8.5 kHzのチャンネル切り替え)で真の16ビット、ピークtoピーク分解能を達成しているため、高分解能マルチプレキシング・アプリケーション向けに最適です。

AD7738は、シグマ・デルタ・アーキテクチャを採用して、最大24ビットのノーミス・コード性能を実現しています。このデバイスはシンプルなデジタル・インターフェースを介して設定することができ、ユーザーはノイズ性能と最大15.4 kHzのデータ・スループットの間のバランスをとることができます。AD7738アナログ・フロントエンドは8チャンネルのシングルエンド入力または4チャンネルの完全差動入力となっており、ユニポーラまたはバイポーラの625 mV、1.25 Vおよび2.5Vの入力範囲を持ち、AGNDの200mV上からAVDD-300mV間のコモン・モード入力電圧を受け付けることができます。マルチプレクサ出力は外部にピンから取り出すことができるため、入力信号をADCに入力する前に、プログラマブルなゲイン処理またはシグナル・コンデショニング処理を行うことができます。差動リファレンス入力には"リファレンス入力なし"を検出する機能が内蔵されています。またこのADCは、チャンネル毎のシステム・キャリブレーション・オプションもサポートしています。

デジタル・シリアル・インターフェースは3線式動作に設定することができるため、マイクロコントローラやデジタル信号プロセッサと互換性を持っています。すべてのインターフェース入力には、シュミット・トリガーが内蔵されています。

このデバイスは、拡張工業温度範囲-40℃~+105℃にわたって仕様規定されており、28ピンのTSSOPパッケージを採用しています。

特長と利点

  • 高分解能ADC
    –24ビット、ノー・ミスコード
    -±0.0015%の非直線性
  • 高速チャンネル切り替えに対して最適化
    – 18ビット、ピークtoピーク分解能(有効ビット数:21ビット)@500Hz
    –16ビット、ピークtoピーク分解能(有効ビット数:19ビット)@8.5kHz
    –15ビット、ピークtoピーク分解能(有効ビット数:18ビット)@15kHz
    –チャンネルごとのシステム校正機能を内蔵
  • 構成可能入力、–シングルエンド:8チャンネル、または完全差動:4チャンネル
  • 入力範囲:
    - +625 mV、+1.25 V、+2.5 V、±625 mV、±1.25 V、±2.5 V
  • 3線シリアル・インターフェース:
    -SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPと互換
    –ロジック入力はシュミット・トリガ
  • 単電源動作
    –アナログ電源:5V
    –デジタル電源:3Vまたは5V
  • パッケージ:28ピンTSSOP

AD7738機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7738: 24 ビット・シグマ・デルタA/Dコンバータ、8 チャンネル、高スループット (Rev 0, 06/2003) (pdf, 473 kB)  データシート PDF
AD7738: 8-Channel, High Throughput, 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter Data Sheet (Rev 0, 11/2002) (pdf, 407 kB)  データシート PDF
AN-664: AD7732/AD7734/AD7738/AD7739 in Low Power Applications  (pdf, 131 kB)
This application note refers only to the AD7739, but is also generally applicable to the AD7732,AD7734 and AD7738. The purpose of this application note is to explain how to optimize the use of these parts in power sensitive applications.
アプリケーション・ノート PDF
AN-663: AD7732/AD7734/AD7738/AD7739 Calibration Registers  (pdf, 96 kB)
This application note concentrates on the AD7739 but is also applicable to the AD7732,AD7734,and AD7738. The purpose of this application note is to explore the calibration registers in more detail than is found on the data sheets.
アプリケーション・ノート PDF
AN-626: Using the AD7732/AD7734/AD7738/AD7739 Checksum Register  (pdf, 106 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-615: ピークtoピーク分解能 対 有効分解能  (pdf, 139 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-615: Peak-to-Peak Resolution Versus Effective Resolution  (pdf, 70 kB)
This application note describes effective resolution and peak-to-peak resolution and highlights the difference between these two specifications.
アプリケーション・ノート PDF
AN-607: 狭帯域幅(15kSPS以下)Σ-Δ ADCの選択  (pdf, 216 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC  (pdf, 222 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-397: 標準リニア集積回路に電気的に導入される損傷:最も一般的な原因と再発防止策  (pdf, 149 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:  (pdf, 149 kB)
The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence
アプリケーション・ノート PDF
AN-389: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その2)  (pdf, 590 kB)
シグマ・デルタ・コンバータに関する解説(その1)の続きになります。
アプリケーション・ノート PDF
AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion.
アプリケーション・ノート PDF
AN-388: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その1)  (pdf, 335 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs
アプリケーション・ノート PDF
AN-311: 電源過電圧に対してCMOS 回路を確実に保護する方法  (pdf, 299 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging  (pdf, 217 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-283: シグマ・デルタADC/DACの原理  (pdf, 1137 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs  (pdf, 1699 kB)
Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation.
アプリケーション・ノート PDF
AN-202: デカップリング、グラウンディング、変更をうまく行うためのICアンプ・ユーザズ・ガイド  (pdf, 597 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) アプリケーション・ノート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06)
技術関連記事 HTML
ChipCenter Review: Analog Front End Family Provides Input Channel Options For Precision Measurement Applications  (htm)
... When you think of Sigma-Delta analog-to-digital converters you probably think of precision but not speed.
技術関連記事 HTM
Designing and Applying Remote Field Instruments
by Albert O' Grady and Jim Ryan, Analog Devices B.V.
...Good things can come in small packages because of on-chip capabilities
(Control Engineering, September 1998)
技術関連記事 HTML
Circuit Suggestions Using Features and Functionality of New Sigma-Delta ADCs 技術関連記事 HTML
Ask the Applications Engineer-27: What problems am I most likely to run into when instrumenting an industrial system?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) 製品一覧 HTML
Analog Front End Family Provides Input Channel Options For Precision Measurement Applications  (htm)
(Analog Avenue Product Review)
関連記事 HTM
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
複数入力を持つADコンバータのデータ読み出しの考え方 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ΣΔ ADCのチュートリアル
インターラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
AD7732/34/38/39のコードワード・ツール
AD7732/34/38/39シグマ・デルタADCで入力電圧から出力のコードワードを計算するツール
各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7738 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7738BRU 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Tube, 50 $ 10.68 $ 9.08 N  成分表 PCN 購入
AD7738BRU-REEL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 9.08 N  成分表 PCN 購入
AD7738BRUZ 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Tube, 50 $ 9.25 $ 7.86 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7738BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Reel, 2500 - $ 7.86 Y  成分表 PCN 購入
AD7738BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Reel, 1000 - $ 7.86 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7738 Evaluation Kit
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7738EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる