AD7709
最終販売16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、電流源 / スイッチ可能電圧リファレンス入力 / 入出力ポート付き
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.75
Viewing:
製品情報
|
|
AD7709は、低周波数計測アプリケーション向けの全機能内蔵型アナログ・フロントエンドです。AD7709はPGA付きの16ビット・シグマ・デルタ型ADCを内蔵しており、2チャンネルの完全差動入力または4チャンネルの擬似差動入力として設定できます。AD7709を使用して、20mV~2.56Vの範囲の入力信号を直接変換できます。また、シグナル・コンディショニング回路を使用せずに、トランスデューサから出力される信号を直接変換することもできます。その他のオンチップ機能には、ソフトウェア設定が可能な3つの電流源、スイッチ可能な電圧リファレンス入力、ロー・サイドのパワー・スイッチ、および4ビットのデジタル入出力ポートがあります。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 12
技術記事 4
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7709ARUZ | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7709ARUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7709BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7709BRUZ-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7709BRUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 6, 2026 - 25_0172 Gold to Copper Wire Conversion at Amkor Philippines and Carsem Malaysia for Select TSSOP/MSOP Products |
||
| AD7709ARUZ | ||
| AD7709ARUZ-REEL7 | ||
| AD7709BRUZ | ||
| AD7709BRUZ-REEL | ||
| AD7709BRUZ-REEL7 | ||
|
8 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7709ARUZ | ||
| AD7709ARUZ-REEL7 | ||
| AD7709BRUZ | ||
| AD7709BRUZ-REEL | ||
| AD7709BRUZ-REEL7 | ||
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7709ARUZ | ||
| AD7709ARUZ-REEL7 | ||
| AD7709BRUZ | ||
| AD7709BRUZ-REEL | ||
| AD7709BRUZ-REEL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7709ARUZ | ||
| AD7709ARUZ-REEL7 | ||
| AD7709BRUZ | ||
| AD7709BRUZ-REEL | ||
| AD7709BRUZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く