シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7706:  16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3V/5V、1mW、3チャンネル擬似差動

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7705とAD7706は、DCならびに低周波のAC信号計測アプリケーションでの使用を目的とした全機能内蔵型の16ビット、低価格のシグマ・デルタADコンバータです。これらの製品は低消費電力(最大1mW@3V)であるため、4~20mAなどのループ電源、バッテリ電源あるいはローカル電源で動作させるアプリケーションに使用することができます。 1~128の範囲でゲイン設定可能なオンチップのプログラマブル・ゲイン・アンプは、シグナル・コンディショニング・ハードウェアを外付けせずに、低レベル/高レベル両方のアナログ入力に対応できます。

入力構成は、AD7705が差動2チャンネル、AD7706が差動1チャンネルおよび擬似差動2チャンネルです。差動のリファレンス入力を備えているため、各デバイスを最大限の柔軟性でレシオメトリック・アプリケーションに適合させることも可能です。

特長と利点

  • 3チャンネルの擬似差動入力A/Dコンバータ
    16ビット・ノー・ミスコード保証
    0.003%非直線性
  • プログラマブル・ゲイン・フロントエンド内蔵:ゲイン範囲1~128
  • アナログ入力に対してバッファ回路の挿入可能
  • 2.7~3.3Vまたは4.75~5.25V動作
  • 3線シリアル・インターフェース
    SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP互換
    SCLKの入力段にシュミット・トリガー内蔵
  • 消費電力:1mW(max)@3V
  • スタンバイ時電流:8µA(max)
  • 16ピンDIP、16ピンSOICおよびTSSOPパッケージ

AD7706機能ブロック図

関連情報

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7705/AD7706: 16 ビット・シグマ・デルタA/D コンバータ、3 V/5 V 、1 mW 、2/3 チャンネル (Rev 0, 05/1999) (pdf, 257 kB)  データシート PDF
AD7705/AD7706: 3V/5V, 1 mW, 2-/3-Channel, 16-Bit, Sigma-Delta ADC Data Sheet  (Rev C, 05/2006) (pdf, 460 kB)  データシート PDF
AN-615: ピークtoピーク分解能 対 有効分解能  (pdf, 139 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-615: Peak-to-Peak Resolution Versus Effective Resolution  (pdf, 70 kB)
This application note describes effective resolution and peak-to-peak resolution and highlights the difference between these two specifications.
アプリケーション・ノート PDF
AN-607: 狭帯域幅(15kSPS以下)Σ-Δ ADCの選択  (pdf, 216 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC  (pdf, 222 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-397: 標準リニア集積回路に電気的に導入される損傷:最も一般的な原因と再発防止策  (pdf, 149 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:  (pdf, 149 kB)
The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence
アプリケーション・ノート PDF
AN-389: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その2)  (pdf, 590 kB)
シグマ・デルタ・コンバータに関する解説(その1)の続きになります。
アプリケーション・ノート PDF
AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion.
アプリケーション・ノート PDF
AN-388: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その1)  (pdf, 335 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs
アプリケーション・ノート PDF
AN-311: 電源過電圧に対してCMOS 回路を確実に保護する方法  (pdf, 299 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging  (pdf, 217 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-283: シグマ・デルタADC/DACの原理  (pdf, 1137 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs  (pdf, 1699 kB)
Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation.
アプリケーション・ノート PDF
AN-202: デカップリング、グラウンディング、変更をうまく行うためのICアンプ・ユーザズ・ガイド  (pdf, 597 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) アプリケーション・ノート PDF
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06)
技術関連記事 HTML
Designing and Applying Remote Field Instruments
by Albert O' Grady and Jim Ryan, Analog Devices B.V.
...Good things can come in small packages because of on-chip capabilities
(Control Engineering, September 1998)
技術関連記事 HTML
Circuit Suggestions Using Features and Functionality of New Sigma-Delta ADCs 技術関連記事 HTML
Ask the Applications Engineer-27: What problems am I most likely to run into when instrumenting an industrial system?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
複数入力を持つADコンバータのデータ読み出しの考え方 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I use the serial interface on the AD7705/06/07 ADC? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the general design considerations when using the AD7705/06/07 ADC? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the calibration options on the AD7705/06/07 ADC? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What Architecture is used in the AD7705/06/07 ADC? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I get the best performance from the AD7705/06/07 ADC? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ΣΔ ADCのチュートリアル
インターラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
Sigma Delta Register Configuration Assistant
Easily program the configuration registers for the sigma delta ADCs. Use pull-down menus to determine the correct hex values to load into the registers, and generate pseudo-code.
各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7706 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7706BNZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 5.21 $ 4.42 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7706BR 製品状況: 最終購入可能日 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 5.67 $ 4.81 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7706BR-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 400 - $ 4.81 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7706BRU 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 5.67 $ 4.81 N  成分表 PCN 購入
AD7706BRU-REEL 製品状況: お問い合わせ 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD7706BRU-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 4.81 N  成分表 PCN 購入
AD7706BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 商用 Tube, 96 $ 5.31 $ 4.52 Y  成分表 PCN 購入
AD7706BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 4.52 Y  成分表 PCN 購入
AD7706BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 4.52 Y  成分表 PCN 購入
AD7706BRZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 5.06 $ 4.30 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7706BRZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 4.30 Y  成分表 PCN 購入
AD7706BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 400 - $ 4.30 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7706 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7706EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 156.35 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる