シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7643:  PulSAR®:18ビットA/Dコンバータ、1.25 MSPS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7643は、2.5Vの単電源で動作する18ビット、1.25 MSPS、電荷再分配型SAR、完全差動のA/Dコンバータ(ADC)です。このデバイスには、高速の18ビット・サンプリングADC、内部変換クロック、内部電圧リファレンス(およびバッファ)、誤差補正回路、シリアルとパラレル両方のシステム・インターフェース・ポートが内蔵されています。
レイテンシがまったく発生しないので、非同期レートのアプリケーションに利用することができます。ゲインやオフセット、直線性などのDCパラメータに加えて、信号対ノイズ比(SNR)などのACパラメータを完全に保証するために、AD7643ではハードウェアのキャリブレーションとテストが工場で事前に実施されています。AD7643は無鉛のみのパッケージで提供され、-40~+85℃の温度範囲で動作するように仕様が規定されています。

製品のハイライト
  1. 高速スループット。AD7643は1.25 MSPS、電荷再分配型の18ビットSAR ADC
  2. 優れた直線性。AD7643は18ビットのノー・ミスコード分解能を保証
  3. 内部電圧リファレンス。AD7643はドリフトの代表値が±10ppm/℃の2.048V出力の電圧リファレンス、およびオンチップの温度センサーを内蔵
  4. 単電源動作。AD7643は2.5Vの単電源で動作
  5. シリアルまたはパラレル・インターフェース。2.5V、3.3V、または5Vのロジックとの互換性を備えた柔軟性の高いパラレル(18ビット、16ビットまたは8ビット・バス)または2線シリアルのインターフェース
アプリケーション
  • 医療用計測機器
  • 高速データ・アクイジション/高ダイナミックのデータ・アクイジション
  • デジタル信号処理
  • スペクトル解析
  • 計測器
  • 通信
  • ATE

特長と利点

  • スループット:1.25MSPS
  • INL:±2LSB(typ)、±3LSB(max)、フルスケールの±8ppm
  • ノー・ミスコードの18ビット分解能
  • ダイナミック・レンジ:95.5dB
  • S/N比:93.5dB(typ)@ 20kHz(VREF=2.5V)
  • THD:-112dB(typ)@ 20kHz(VREF=2.5V)
  • 2.048V出力の内部電圧リファレンス:±10ppm/℃(typ)のドリフト、温度センサー出力
  • 差動入力電圧範囲:±VREF(最大2.5VのVREF
  • パイプライン遅延なし(SARアーキテクチャ)
  • パラレル(18ビット、16ビットまたは8ビット・バス)およびシリアルの5V/3.3V/2.5Vインターフェース
  • SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換のインターフェース
  • 2.5Vの単電源で動作

Functional Block Diagram for AD7643

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7643: 18ビット、1.25MSPSのPulSAR™ A/Dコンバータ (Rev 0, 04/2006) (pdf, 1534 kB)  データシート PDF
AD7643: 18-Bit, 1.25 MSPS PulSAR™ ADC Data Sheet (Rev 0, 05/2006) (pdf, 676 kB)  データシート PDF
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
アプリケーション・ノート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006)
メディア掲載一覧 PDF
高性能で低消費電力の設計をお望みなら、ADIのコンバータをお試しください。Make a Difference – その差が、アナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7643

  • For low bias current, low frequency, we recommend the ADA4627.
  • For single-ended to differential driver applications, we recommend AD8139 or the ADA4930-1.
  • For a fully differential attenuating precision amplifier, we recommend the AD8475.
  • For low noise, low distortion, low power, we recommend the ADA4841-1.
Recommended External Voltage References for the AD7643
  • For low power, we suggest the ADR291.
  • For lowest cost, we suggest the AD1582.
  • For external reference buffer, we recommend the AD8031 or the AD8032.
Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7643 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7643BCPZ 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) 48 工業用 Tray, 260 $ 21.57 $ 19.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD7643BCPZRL 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) 48 工業用 Reel, 2500 - $ 19.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7643BSTZ 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Tray, 250 $ 21.57 $ 19.50 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7643BSTZRL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Reel, 2000 - $ 19.50 Y  成分表 PCN 購入

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7643 Evaluation Kit
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7643EDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -
EVAL-CED1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 249.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる