Download 英語データシート Rev B, 08/2008 (pdf 469kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
AD7484: 14ビットA/Dコンバータ、3MSPS、逐次比較型 |
AD7484は14ビットの高速、低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。5V単電源で動作し、最大3MSPSのスループット・レートが可能です。デバイスには、50MHzを超える入力周波数に対応できるローノイズ、広帯域幅のトラック/ホールド・アンプが内蔵されています。
変換プロセスとデータ・アクイジションは、CONVST信号で制御します。標準の信号ラインを使用し、マイクロプロセッサやDSPとのインターフェースが可能です。入力信号はCONVST信号の立ち下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。デバイ ...続きを見る
AD7484は14ビットの高速、低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。5V単電源で動作し、最大3MSPSのスループット・レートが可能です。デバイスには、50MHzを超える入力周波数に対応できるローノイズ、広帯域幅のトラック/ホールド・アンプが内蔵されています。
変換プロセスとデータ・アクイジションは、CONVST信号で制御します。標準の信号ラインを使用し、マイクロプロセッサやDSPとのインターフェースが可能です。入力信号はCONVST信号の立ち下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。デバイスに関連するパイプライン遅延はありません。
AD7484は最新の設計技術を採用し、高速スループット・レート時にきわめて低い消費電力を実現します。+5V電源動作でスループット・レートが3MSPSのときに、消費電流はわずか18mAです。AD7484には、2つの電力節約モードがあります。パワーアップを迅速化するために電圧リファレンス回路をアクティブ状態に維持しながら消費電力を5mWに抑えるナップ・モードと、消費電力をわずか5µWに低減するスタンバイ・モードです。
AD7484の通常のアナログ入力レンジは0~2.5Vですが、正側または負側のフルスケールの最大±8%まで入力信号を高精度に分解できるフルスケール・オーバーレンジ・モード(15番目のビットを使用)を備えています。さらに、ユーザーによるプログラミング設定が可能なオフセット・レジスタでシステム・オフセットを除去することも可能で、最大±200mVのオフセットを除去できます。AD7484には2.5Vの内部リファレンスがありますが、外付けの電圧リファレンスも使用できます。
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD7484 | 14 | 3MSPS | 1 | 90mW |
| AD7357 | 14 | 4.25MSPS | 2 | 36mW |
| AD9251-20 | 14 | 20MSPS | 2 | 86.5mW |
| AD7482 | 12 | 3MSPS | 1 | 90mW |
| AD7276 | 12 | 3MSPS | 1 | 19.8mW |
| AD7621 | 16 | 3MSPS | 1 | 86mW |
| AD7400 | 16 | 10MSPS | 1 | 90mW |
| AD7277 | 10 | 3MSPS | 1 | 19.8mW |
| AD7278 | 8 | 3MSPS | 1 | 19.8mW |
| AD775 | 8 | 20MSPS | 1 | 85mW |
| AD9243 | 14 | 3MSPS | 1 | 145mW |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。