The SC70 package is the latest breakthrough for small-size ADCs with resolutions up to 12 bits.
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7476A/AD7477A/AD7478A: 2.35 V to 5.25 V, 1 MSPS,12-/10-/8-Bit ADCs in 6-Lead SC70 Data Sheet (Rev F, 01/2011) (pdf, 625 kB) | データシート | |
| AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators (pdf, 640 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答 (pdf, 744 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs (pdf, 401 kB) | アプリケーション・ノート | |
| The Data Conversion Handbook | 設計ハンドブック | HTML |
| MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of (pdf, 144 kB) | チュートリアル | |
| MT-002: What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design (pdf, 152 kB) | チュートリアル | |
| MT-001: Taking the Mystery out of the Infamous Formula, "SNR=6.02N + 1.76dB," and Why You Should Care (pdf, 94 kB) | チュートリアル | |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
|
Nine Often Overlooked ADC Specifications
(pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance. |
技術関連記事 | |
| Analog Dialogue Vol.43 No.4未発表論文から 皮膚インピーダンスの解析を利用した能動/受動的な経皮送達 | 技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
|
How to Save Power in Battery Applications Using the Power-Down Mode in an ADC
by Mercedes Casamayor and Claire Croke, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol. 37, 9/2003) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
|
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ
(pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。 |
製品カタログ | |
|
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems
(pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems. |
メディア掲載一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7476A Pmod Xilinx FPGA Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| AD74xx - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms | デバイスドライバ | HTML |
| AD74xx - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms | デバイスドライバ | HTML |
| AD7476A IIO Single Channel Serial ADC Linux Driver (Wiki Site) | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Recommended Input Buffer Amplifiers for the AD7476
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。