Download 英語データシート Rev 0, 11/2008 (pdf 399kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
AD7356: A/Dコンバータ、12ビット、5MSPS、差動入力、デュアル、SAR |
|
日本法人おススメ製品です>>詳細 |
AD7356*は、高速、低消費電力の12ビット・デュアル、逐次比較型ADCであり、単電源2.5Vで動作し、最大5MSPSのスループット・レートを特長としています。デバイスは2個のADCを内蔵しており、各々の前にはローノイズで広帯域幅のトラック/ホールド・アンプが置かれており、このアンプは110MHzを超える入力周波数を処理することができます。
変換プロセスとデータ・アクイジションは、標準のコントロール入力を使っているため、マイクロプロセッサまたはDSPに対して容易にインターフェースすることができます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプルされ、この時点で変換も開始されます。変換時間はSCLK周波数によって決定されます。
AD7356では高度なデザイン技術を使っ ...続きを見る
AD7356*は、高速、低消費電力の12ビット・デュアル、逐次比較型ADCであり、単電源2.5Vで動作し、最大5MSPSのスループット・レートを特長としています。デバイスは2個のADCを内蔵しており、各々の前にはローノイズで広帯域幅のトラック/ホールド・アンプが置かれており、このアンプは110MHzを超える入力周波数を処理することができます。
変換プロセスとデータ・アクイジションは、標準のコントロール入力を使っているため、マイクロプロセッサまたはDSPに対して容易にインターフェースすることができます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプルされ、この時点で変換も開始されます。変換時間はSCLK周波数によって決定されます。
AD7356では高度なデザイン技術を使って、高いスループット・レートで非常に小さい消費電力を可能にしています。2.5V電源かつ5MSPSスループット・レートでの動作時、デバイスの最大消費電流は14mA(typ)です。このデバイスは、柔軟な消費電力/スループット・レート管理機能も提供します。
このデバイスのアナログ入力範囲はコモンモード電圧に対して±VREF/2で、AD7536は2.048Vリファレンスを内蔵しており、必要に応じて外部リファレンスによりこれをオーバードライブすることができます。
AD7356は、16ピンの薄型シュリンク・スモール・アウトライン(TSSOP)パッケージを採用しています。
製品のハイライト
* 米国特許No. 6,681,332により保護されています。
おススメマークは、日本法人の推奨製品として、高品質・優れた実績、そして技術的なアドバンテージを持つ製品につけられています。
ここがおススメ! 単電源2.5Vで動作します。差動入力なので信号のスイングが大きくできSN比が維持できます。2チャンネル同時サンプリングが可能です。
|
サンプル請求 おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD7356BRUZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日配送が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD7356 | 12 | 5MSPS | 2 | 59mW |
| AD9238-20 | 12 | 20MSPS | 2 | 212mW |
| AD9627-80 | 12 | 80MSPS | 2 | 490mW |
| AD9238-65 | 12 | 65MSPS | 2 | 698mW |
| AD9627-150 | 12 | 150MSPS | 2 | 890mW |
| AD7352 | 12 | 3MSPS | 2 | 45mW |
| AD10242 | 12 | 40MSPS | 2 | 2W |
| AD10200 | 12 | 105MSPS | 2 | 2.2W |
| AD7922 | 12 | 1MSPS | 2 | 15mW |
| AD7366-5 | 12 | 500KSPS | 2 | 54.5mW |
| AD7921 | 12 | 250KSPS | 2 | 20mW |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7356BRUZ | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | $9.28 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7356BRUZ-500RL7 | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | $9.28 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7356BRUZ-RL | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | $9.28 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7356YRUZ | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | Auto | $10.67 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7356YRUZ-500RL7 | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | Auto | $10.67 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7356YRUZ-RL | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | Auto | $10.67 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD7356EDZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $150.00 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。