シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD6654:  14-Bit, 92.16 MSPS, 4 & 6-Channel Wideband IF to Base Band Receiver

製品詳細

The AD6654 is a mixed-signal IF to base band receiver consisting of a 14-bit, 92.16 MSPS analog-to-digital converter (ADC) and a four/six channel, multi-mode digital down converter (DDC) capable of processing up to six WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) channels. It has been optimized for the demanding filtering requirements of wideband standards such as CDMA2000, UMTS, and TD-SCDMA. The AD6654 is used as part of a radio system that digitally demodulates and filters IF sampled signals.

Product Highlights

  1. Integrated 14-bit, 92.16 MSPS ADC
  2. T/H (track-and-hold amplifier) analog input for excellent IF sampling up to 200MHz
  3. Six Independent Digital Filtering Channels
  4. RMS/Peak power monitoring of the ADC data port and 96dB range AGCs before the output ports
  5. Three programmable RAM coefficient filters, three halfband filters, two fixed coefficient filters, and one 5th order CIC filter per channel
  6. Complex filtering by combining filtering capability of multiple channels
  7. Three 16-bit Parallel output ports operating at up to 200MHz clock
  8. Blackfin® and TigerSHARC® compatible 8/16-bit Microprocessor port
  9. Synchronous Serial communications port is compatible with most serial interface standards, SPORT, SPI, SSR etc.

特長と利点

  • Integrated 14-Bit , 92.16 MSPS ADC
  • IF Sampling Frequencies to 200 MHz
  • Internal 2.4 V Reference, 2.2 Vp-p Analog Input Range
  • Internal Differential Track & Hold Analog Input
  • Processes 4/6 Wideband Carriers Simultaneously
  • Programmable Decimating FIR Filters, Interpolating Half Band
  • Fractional Clock Multiplier to 200 MHz
  • Filters and Programmable AGC Loops with 96dB range
  • Three 16-bit Configurable Parallel Output Ports
  • User Configurable Built in Self Test (BIST) Capability
  • 8/16-bit Microport and Sport/SPI Serial Port Control

Functional Block Diagram for AD6654

Of Note ...

To drive this ADC in DC-coupled applications, we suggest ADA4937-1 or ADA4938-1. To drive this ADC in AC-coupled applications, we suggest AD8352 or AD8375.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD6654: 14-Bit, 92.16 MSPS, 4-/6-Channel Wideband IF to Baseband Receiver Data Sheet (Rev 0, 05/2005) (pdf, 1923 kB)  データシート PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: 高速A/Dコンバータ(ADC)のテストと評価について  (pdf) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
アプリケーション・ノート PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) アプリケーション・ノート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Software-Defined Radio Comes of Age
By Chris Cloninger, Analog Devices, Inc. (EETimes, 11/13/2003)
技術関連記事 HTML
What is Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™? メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD6654 IBIS Model IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD6654 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD6654BBC 製品状況: 製造中 256 Ball CSPBGA (17x17mm) 256 商用 Tray, 90 $ 117.25 $ 99.68 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD6654BBCZ 製品状況: 製造中 256 Ball CSPBGA (17x17mm) 256 商用 Tray, 90 $ 101.52 $ 86.29 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD6654CBC 製品状況: 製造中 256 Ball CSPBGA (17x17mm) 256 商用 Tray, 90 $ 107.02 $ 90.96 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD6654CBCZ 製品状況: 製造中 256 Ball CSPBGA (17x17mm) 256 商用 Tray, 90 $ 92.65 $ 78.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD6654 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD6654/PCBZ 製品状況: 製造中止 Evaluation Board $ 0.00 Yes - お問い合わせ

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる