シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7923:  12ビットA/Dコンバータ、200kSPS、16ピンTSSOPパッケージ、シーケンサ付き、4チャンネル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7923は12ビットの高速、低消費電力、4チャンネル、SAR ADC(逐次比較型A/Dコンバータ)です。2.7~5.25Vの単電源で動作し、最大200kSPSのスループット・レートを実現します。8MHzを超える入力周波数の取り扱いが可能なローノイズ、広帯域幅のトラック / ホールド・アンプを内蔵しています。

変換プロセスとデータ・アクイジションはCSおよびシリアル・クロック信号を使用して制御し、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースが容易です。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。デバイスに関連するパイプライン遅延はありません。

AD7923は最新の設計技術を採用し、最大のスループット・レート時におけるAD7923の消費電流は3V電源で0.85mA、5V電源で1mAです。

特長と利点

  • 高速スループット・レート:200kSPS
  • 仕様規定電源電圧:2.7~5.25V
  • 低消費電力:
    3V電源、200kSPS時:1.95mW(max)、
    5V電源、200kSPS時:5mW(max)
  • シーケンサ付きの4つの(シングルエンド)入力
  • 柔軟性に優れたパワー / シリアル・クロック速度マネージメント
  • 広い入力帯域幅:69.5dBのS/N比@50kHz
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース
    SPI® / QSPI™ / MICROWIRE™ / DSPコンパチブル
  • シャットダウン・モード:0.5µA(max)の消費電流
  • 16ピンTSSOPパッケージ

AD7923 機能ブロック図

類似製品

Low Resolution - Simultaneous Sampling 12-Bit PulSAR ADCs
Low Resolution - Muxed 8/10/12/13-Bit PulSAR ADCs

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7923: 12 ビットA/Dコンバータ、200kSPS、4 チャンネル、16 ピンTSSOPシーケンサ付き (Rev 0, 06/2003) (pdf, 566 kB)  データシート PDF
AD7923: 4-Channel, 200 kSPS, 12-Bit ADC with Sequencer in 16-Lead TSSOP Data Sheet (Rev D, 06/2013) (pdf, 417 kB)  データシート PDF
AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators  (pdf, 640 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
アプリケーション・ノート PDF
AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
The Data Conversion Handbook 設計ハンドブック HTML
MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of  (pdf, 144 kB) チュートリアル PDF
MT-002:「ナイキストの基準」を、現実のADC システムの設計に活かす  (pdf, 152 kB) チュートリアル PDF
MT-001:「S/N 比=6.02N+1.76DB」、その意味と利用上の注意点  (pdf, 94 kB) チュートリアル PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技術関連記事 PDF
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
製品一覧 PDF
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems その他 HTML
Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
その他 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7923
  • For low frequency and low bias current, we recommend the ADA4627-1.
  • For low distortion, low noise, dual supplies, we recommend the AD8599.
  • For precision, low noise, low cost, single supply, we recommend the AD8605 or the AD8615.
Recommended Precison References - 2.5V for the AD7923
  • For applications requiring the lowest noise performance and output trim adjust, we recommend the ADR441.
  • For high output current applications, we recommend the ADR431 or the REF192.
  • For wide supply applications, we recommend the AD780.
  • For cost sensitive applications, we suggest the AD1582 or the ADR391.
Recommended Digital Isolators for the AD7923
  • For a 4-channel, 10Mbps data rate, we recommend the ADuM1411.

  • For a 4- channel, 90Mbps data rate, we recommend the ADuM1401.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7923 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7923BRU 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 3.51 $ 2.98 N  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7923BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 商用 Tube, 96 $ 3.04 $ 2.58 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7923BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 商用 Reel, 2500 - $ 2.58 Y  成分表 PCN 購入
AD7923BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 商用 Reel, 1000 - $ 2.58 Y  成分表 PCN 購入
AD7923SRU-EP 製品状況: 製造中 TSSOP 4.4 MM 16 商用 Tube, 96 $ 30.40 $ 25.80 N  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD7923SRU-EP-RL7 製品状況: 製造中 TSSOP 4.4 MM 16 商用 Reel, 1000 - $ 25.80 N  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD7923WYRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 TSSOP 4.4 MM 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.76 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる