シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7918:  10ビットA/Dコンバータ、1MSPS、20ピンTSSOPパッケージ、シーケンサ付き、8チャンネル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7928/AD7918/AD7908はそれぞれ12ビット、10ビット、8ビットの高速、低消費電力、8チャンネル、SAR ADC(逐次比較型A/Dコンバータ)です。2.7~5.25Vの単電源で動作し、最大1MSPSのスループット・レートを実現します。8MHzを超える入力周波数の取り扱いが可能なローノイズ、広帯域幅のトラック/ホールド・アンプを内蔵しています。

変換プロセスとデータ・アクイジションはCSおよびシリアル・クロック信号を使用して制御し、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースが容易です。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。デバイスに関連するパイプライン遅延はありません。

AD7928/AD7918/AD7908は最新の設計技術を採用し、最大のスループット・レート時にきわめて低い消費電力を実現します。最大のスループット・レート時におけるAD7928/AD7918/AD7908の消費電流は3V電源で2mA、5V電源で2.7mAです。 コントロールレジスタの構成によってこの製品のアナログ入力レンジは、0~REFINの間または0~2×REFINの間に設定でき、出力コードとしてストレートバイナリあるいは2の補数コードが選べます。

AD7908/7918/7928それぞれはチャンネル・シーケンス機能(プログラムによって選ばれたチャンネルを順次変換する機能)を持った8チャンネルのシングルエンド・アナログ入力を特長としています。これらのデバイスの変換時間はSCLK周波数によって決定され、このクロックは変換制御のマスタークロックとしても使われます。           

製品のハイライト      

  1. 低消費電力で高スループット 
    AD7908/7918/7928は、3V時の消費電力はわずか6mWで、最大1MSPSのスループットを実現します。
  2.  
  3. チャンネルシーケンサ機能を備えた8チャンネルのシングルエンド入力
    ADコンバータのサイクルと変換に応じて、シーケンスするチャンネルが選べます。
  4.  
  5. VDRIVE機能で単電源動作
    これらのデバイスは2.7~5.25Vの単電源で動作します。DRIVE機能によって、シリアルインターフェースは、AVDDとは別電源の3Vあるいは5Vのプロセッサーシステムと直接接続することが可能です。
  6.   
  7. 柔軟な消費電力/シリアルクロック速度の管理
    変換速度はシリアルクロックによって決定されます、したがってクロック速度を増加することで変換時間を短くすることができます。さらに各種のシャットダウンモードを備えており低いスループット・レートで電力効率の最大化を図ることができます。完全シャットダウン時では、消費電流は最大でも0.5µAとなります。
  8. パイプライン遅延なし
    AD7908/AD7918/AD7928は標準的な逐次比較型ADCを備えており、CS入力での立ち下がりエッジの変換制御によって、サンプリングのタイミングを正確に制御します。

特長と利点

  • 高速スループット・レート:1MSPS
  • 仕様規定電源電圧:2.7~5.25V
  • 低消費電力:
    3V電源、1MSPS時:6.0mW(max)
    5V電源、1MSPS時:13.5mW(max)
  • シーケンサ付きの8つの(シングルエンド)入力
  • 広い入力帯域幅:8.2MHz
  • SINAD:70dB(min)@50kHz(AD7928)
  • 柔軟性に優れたパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース
    SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSPコンパチブル
  • シャットダウン・モード:0.5µA(max)の消費電流
  • 20ピンTSSOPパッケージ

AD7918機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7908/AD7918/AD7928: 8/10/12 ビットA/Dコンバータ、1MSPS 、8チャンネル、20 ピンTSSOP、シーケンサ付き (Rev 0, 07/2003) (pdf, 756 kB)  データシート PDF
AD7908/AD7918/AD7928: 8-Channel, 1 MSPS, 8-/10-/12-Bit ADCs with Sequencer in 20-Lead TSSOP Data Sheet  (Rev D, 12/2010) (pdf, 2055 kB)  データシート PDF
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Which ADC Architecture Is Right for Your Application?
by Walt Kester, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol 39, June 2005)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems メディア掲載一覧 HTML
Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
データ入出力用クロックの最低周波数とはなに? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Input Buffer Amplifiers for the AD7918

  • For low distortion, low noise, dual supplies, we recommend the AD8599.
  • For precision, low noise, low cost, single supply, we recommend the AD8605 family of operational amplifiers.
Recommended Precison References - 2.5V for the AD7918
  • For applications requiring the lowest noise performance and output trim adjust, we recommend the ADR441.
  • For high output current applications, we recommend the ADR431 or the REF192.
  • For wide supply applications, we recommend the AD780.
  • For cost sensitive applications, we suggest the AD1582 or the ADR391.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7918 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7918BRU-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN 購入
AD7918BRUZ 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 3.87 $ 3.29 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7918BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 2500 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7918BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 - $ 3.29 Y  成分表 PCN 購入
AD7918WYRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 TSSOP 4.4 MM 20 工業用 Reel, 1000 - $ 3.64 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7908, AD7918, AD7928 Evaluation kit
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-110VAC-USZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 20.00 Yes -
EVAL-220VAC-UKZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 20.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる