AD7478:  8ビットA/Dコンバータ、1MSPS、2.35~5.25V単電源動作、低消費電力、逐次比較型

AD7476/AD7477/AD7478は、それぞれ12ビット、10ビット、8ビットの高速、低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)で、6ピンのSOT-23パッケージで提供しています。各A/Dコンバータは2.35~5.25Vの単電源で動作し、最大1MSPSのスループット・レートが可能です。

特長

  • 高速スルー・プット・レート:1MSPS
  • 2.35Vと5.25Vの電源電圧で仕様規定
  • 低消費
    3V動作時:3.6mW(typ)@1MSPS
    5V動作時:15mW(typ)@1MSPS
  • 広帯域入力:70dB(typ)SNR@100kHz入力周波数
  • シリアル・クロック速度による柔軟なパワー・マネージメント
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース:SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換
  • スタンバイ・モード:1μA(max)
  • 6ピンSOT-23パッケージ

Diagrams

AD7478 Diagram
Functional Block Diagram for AD7478

仕様

Resolution (Bits) 8bit
T-Put Rate 1MSPS
# Chan 1
Supply V Single(+3),Single(+3.3),Single(+5)
Pwr Diss (max) 17.5mW
Interface Ser,SPI
Ain Range Uni Vdd
SNR (dB) n/a
Pkg Type SOT

その他の製品を探す

AD7699 - 16-Bit, 8-Channel, 500 kSPS PulSAR ADC

AD7356 - Differential Input, Dual, Simultaneous Sampling, 5 MSPS, 12-Bit, SAR ADC

AD7190 - 4.8 kHz Ultra-Low Noise 24-Bit Sigma-Delta ADC with PGA

AD7352 - Differential Input, Dual, Simultaneous Sampling, 3 MSPS, 12-Bit, SAR ADC

新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
Part# Res Throughput Rate # of Inputs Operating Pwr Diss
AD7478 8 1MSPS 1 17.5mW
AD7478A 8 1.2MSPS 1 17.5mW
AD7440 10 1MSPS 1 9mW
AD7441 10 1MSPS 1 9.3mW
AD7470 10 1.75MSPS 1 12mW
AD7477 10 1MSPS 1 17.5mW
AD7477A 10 1MSPS 1 17.5mW