シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7476:  A/Dコンバータ、12ビット、1MSPS、6ピンSOT-23パッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD7476/7477製品紹介ビデオあります

AD7476 / AD7477 / AD7478はそれぞれ12ビット / 10ビット / 8ビットの高速、低消費の逐次比較型A/Dコンバータです。これらのデバイスは2.35 V~5.25Vの単電源で動作し、最大1 MSPSのスループット・レートを持っています。各製品は6MHzを超える入力周波数を扱える、低ノイズ、広帯域幅のトラック&ホールド・アンプを内蔵しています。

変換プロセスとデータ・アクイジションはCSとシリアル・クロックを使って制御されるため、マイクロプロセッサまたはDSPに容易にインターフェースすることができます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプルされ、この時点で変換も開始されます。これらのデバイスではパイプライン遅延はありません。

AD7476 / AD7477 / AD7478では最新の設計技術を使って、高いスループット・レートで非常に小さい消費電力を可能にしています。これらの製品のリファレンスは、VDDから内部で使われています。これによってADCは最大のダイナミック入力を扱うことが可能となっています。したがって、A/Dコンバータのアナログ入力範囲は0~VDDとなります。変換レートはSCLK周波数によって決定されます。

特長と利点

  • 高速スルー・プット・レート:1MSPS
  • 2.35Vと5.25Vの電源電圧で仕様規定
  • 低消費
    3.6mW(typ)@1MSPS、3V動作
    15mW(typ)@1MSPS、5V動作
  • 広帯域入力:70dB(typ)SNR@100kHz入力周波数
  • シリアル・クロック速度による柔軟なパワーマネージメント
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース:SPI® / QSPI™ / MICROWIRE™ / DSP互換 
  • スタンバイ・モード:1µA(max)
  • パッケージ:6ピンSOT-23

AD7476 機能ブロック図

類似製品

Low Resolution - Single Channel Unipolar/Bipolar 8/10/12-Bit PulSAR ADCs

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7476-DSCC: Microcircuit, Digital-linear, 12-Bit (V62/11611-01XE) (Rev A, 07/2011) (pdf)  データシート PDF
AD7476-EP: 12-Bit ADC in 6-Lead SOT-23 (Rev 0, 08/2010) (pdf, 177 kB)  データシート PDF
AD7476/AD7477/AD7478: 12/10/8 ビットA/Dコンバータ、1MSPS 、6 ピンSOT- 23 (Rev A, 10/2000) (pdf, 194 kB)  データシート PDF
AD7476/AD7477/AD7478: 1 MSPS, 12-/10-/8-Bit ADCs in 6-Lead SOT-23 Data Sheet  (Rev F, 02/2009) (pdf, 942 kB)  データシート PDF
AN-1229: AD5383 Channel Monitor Function  (pdf, 91 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1227: AD5381 Channel Monitor Function  (pdf, 78 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1226: AD5382 Channel Monitor Function  (pdf, 134 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1223: Output Channel Monitoring Using the AD5380 Multichannel DAC  (pdf, 83 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1219: Power-Off Protected Data Acquisition Signal Chain Using Fault-Protected CMOS Switches  (pdf, 162 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators  (pdf, 640 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
アプリケーション・ノート PDF
AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-139: Interfacing the ADSP-2191 to an AD7476 via the SPI Port  (pdf, 271 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN0303:周波数応答補償付きの MEMS振動アナライザ  (pdf, 275 kB) 実用回路 PDF
CN-0030: AD5390/AD5391/AD5392 Channel Monitor Function  (pdf, 82 kB) 実用回路 PDF
The Data Conversion Handbook 設計ハンドブック HTML
MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of  (pdf, 144 kB) チュートリアル PDF
MT-002:「ナイキストの基準」を、現実のADC システムの設計に活かす  (pdf, 152 kB) チュートリアル PDF
MT-001:「S/N 比=6.02N+1.76DB」、その意味と利用上の注意点  (pdf, 94 kB) チュートリアル PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技術関連記事 PDF
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
製品一覧 PDF
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
A/Dコンバータの変換速度と入力周波数の関係は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD74xx - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms デバイスドライバ HTML
AD74xx - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms デバイスドライバ HTML
IIO Single Channel Serial ADC Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Input Buffer Amplifiers for the AD7476

  • For precision, single supply, low cost, R-R In/Out, we recommend the AD8655.
  • For precision, wide supply, low cost, we recommend the ADA4000-1.
Recommended Precison References for the AD7476
  • For high precision and improved power performance, we recommend the REF193 (3V) or REF195 (5V).
  • For improved SNR at 3V, we recommend the AD780.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7476 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7476ARTZ-500RL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 500 - $ 4.05 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7476ARTZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 10000 - $ 4.05 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7476ARTZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 3000 - $ 4.05 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7476BRTZ-R2 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 250 $ 5.72 $ 5.72 Y  成分表 PCN 購入
AD7476BRTZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 10000 - $ 4.86 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7476BRTZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 3000 - $ 4.86 Y  成分表 PCN 購入
AD7476SRTZ-500RL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 軍用 Reel, 500 $ 6.09 $ 4.99 Y  成分表 PCN 購入
AD7476SRTZ-EP-RL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 軍用 Reel, 3000 - $ 14.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7476SRTZ-R2 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 軍用 Reel, 250 $ 6.09 $ 4.99 Y  成分表 PCN 購入
AD7476SRTZ-REEL 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 軍用 Reel, 10000 $ 6.09 $ 4.99 Y  成分表 PCN 購入
AD7476SRTZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 軍用 Reel, 3000 $ 6.09 $ 4.99 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる