Download 英語データシート Rev B, 02/2004 (pdf 465kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
AD8351: 完全差動アンプ、低歪み、RF/IF用、ローノイズ、広いゲイン帯域幅 |
|
日本法人おススメ製品です>>詳細 |
AD8351は通信レシーバ内のIF周波数で、高分解能(10~14ビット)/高速のA/Dコンバータ(ADC)(240MSPS)を駆動するように設計された完全差動アンプです。
ADCの駆動を簡素化し、1つの外付け抵抗でゲインを調整できます(最大26dB)。また、出力コモン・モードの調整回路を組み込んで、ADCに適した駆動レベルを容易に設定できます。
AD8351のローノイズで広いゲイン帯域幅を備えた超低歪みゲイン段は、デジタル通信のIFレシーバに理想的です。一般的なIF周波数である70/140/240MHzで動作するように全仕様が規定されています。
製品データシートには、12/14ビット分解能のADCの駆動についての詳細回路と、シングルエンドから差動への信号変換に使用する場合の詳細回路が記載されています。
最新のシリコン・バ ...続きを見る
AD8351は通信レシーバ内のIF周波数で、高分解能(10~14ビット)/高速のA/Dコンバータ(ADC)(240MSPS)を駆動するように設計された完全差動アンプです。
ADCの駆動を簡素化し、1つの外付け抵抗でゲインを調整できます(最大26dB)。また、出力コモン・モードの調整回路を組み込んで、ADCに適した駆動レベルを容易に設定できます。
AD8351のローノイズで広いゲイン帯域幅を備えた超低歪みゲイン段は、デジタル通信のIFレシーバに理想的です。一般的なIF周波数である70/140/240MHzで動作するように全仕様が規定されています。
製品データシートには、12/14ビット分解能のADCの駆動についての詳細回路と、シングルエンドから差動への信号変換に使用する場合の詳細回路が記載されています。
最新のシリコン・バイポーラ・プロセスで製造され、3/5Vの単電源で動作し、省スペースの10ピンのマイクロSOICパッケージで、-40~+85℃の温度範囲で全仕様が規定されています。
提供する製品
その他のRF/IFアンプ製品:
おススメマークは、日本法人の推奨製品として、高品質・優れた実績、そして技術的なアドバンテージを持つ製品につけられています。
|
サンプル請求 おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8351ARMZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日配送が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| Part# | Gain Control | -3 dB BW (MHz) | Gain Low End (dB) | Gain High End (dB) | Number of Channels | Spectral Noise (nV/rtHz) | Supply Voltage (V) | Supply Current | Gain Accuracy (dB) | 1 dB Comp Point (dBm) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD600 | Analog | 35 | 0 | +40 | 2 | 1.4 | ±5 | 14mA | - | - | - | $16.61 |
| AD602 | Analog | 35 | -10 | +30 | 2 | 1.4 | ±5 | 14mA | - | - | - | $13.36 |
| AD603 | Analog | 90 | -11 | +31 | 1 | 1.4 | ±5 | 20mA | ±0.5 | - | 8-Lead DIP, 8-Lead SOIC | $5.47 |
| AD604 | Analog | 40 | 0 | +48 | 2 | 0.8 | ±5 | 31mA | ±0.3 | 15 | 24-Lead SOIC, 24-Lead SSOP | $16.45 |
| AD605 | Analog | 40 | -14 | +34 | 2 | 1.8 | +5 | 23mA | ±0.2 | 15 | 16-Lead SOIC | $9.91 |
| AD8260 | Digital | 180 | -6 | +24 | 1 | 2.4 | +3.3 | 28mA | +0.25 | - | - | $3.84 |
| AD8264 | Analog | 235 | 0 | +24 | 4 | 2.3 | ±5 | 99mA | +2 | - | 40-Lead LFCSP | $11.95 |
| AD8320 | Digital | 150 | -10 | +26 | 1 | 53 | +12 | 105mA | ±0.2 | 22.5 | 20-Lead SOIC | - |
| AD8321 | Digital | 120 | -27.4 | +26 | 1 | 20 | +9 | 90mA | ±1 | 19.5 | 20-Lead SOIC | $4.40 |
| AD8322 | Digital | 180 | -12.6 | +29.5 | 1 | 64 | +5 | 113mA | ±2 | 19 | 28-Lead TSSOP | $3.19 |
| AD8323 | Digital | 100 | -26 | +27.5 | 1 | - | +5 | - | - | - | 28-Lead TSSOP | $3.34 |
| AD8324 | Digital | 100 | -25.5 | +33.5 | 1 | 157 | +3.3 | 207mA | ±1 | 21 | 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP | $1.73 |
| AD8325 | Digital | 100 | -29.5 | +30 | 1 | 56 | +5 | 133mA | ±1 | 18.5 | 28-Lead TSSOP | $3.34 |
| AD8326 | Digital | 100 | -26 | +27.5 | 1 | 100 | ±5 | 157mA | ±1 | 26.5 | 28-Lead PSOP, 28-Lead TSSOP | $3.95 |
| AD8327 | Digital | 160 | -18 | +30 | 1 | 64 | +5 | 105mA | ±1 | 18 | 20-Lead TSSOP | $3.80 |
| AD8328 | Digital | 107 | -27.5 | +31.5 | 1 | 135 | - | 120mA | ±1 | 18.4 | 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP | $1.92 |
| AD8330 | Analog | 150 | 0 | +50 | 1 | 5 | +6 | 20mA | ±0.5 | - | 16-Lead LFCSP, 16-Lead QSOP | $4.44 |
| AD8331 | Analog | 120 | -4.5 | +43 | 1 | 0.74 | +5 | 25mA | +0.5 | 7 | - | $5.45 |
| AD8332 | Analog | 120 | -4.5 | +43.5 | 2 | 0.74 | +5 | 58mA | +0.5 | 7 | 28-Lead TSSOP, 32-Lead CSP | $10.57 |
| AD8334 | Analog | 100 | +4.5 | +43.5 | 4 | 0.74 | +5 | 116mA | +0.5 | 7 | 64-Lead LFCSP | $14.66 |
| AD8335 | Analog | 70 | -10 | +38 | 4 | 1.3 | +5 | 76mA | ±0.2 | 18 | 64-Lead LFCSP | $12.14 |
| AD8336 | Analog | 115 | -14 | +46 | 1 | 3 | ±12 | 25mA | ±0.5 | 11 | 16-Lead LFCSP | $4.59 |
| AD8337 | Analog | 280 | 0 | +24 | 1 | 2.2 | ±5 | 15mA | ±0.25 | - | 8-Lead LFCSP | $2.49 |
| AD8350 | Analog | 900 | +15 | +20 | - | 1.7 | +11 | 28mA | - | 2 | 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC | $2.52 |
| AD8351 | Analog | 2200 | 0 | +26 | - | 2.7 | +5 | 28mA | - | 13 | 10-Lead uSOIC | $2.68 |
| AD8352 | Analog | 2200 | +3 | +25 | - | 2.6 | +5.5 | 37mA | - | 13 | 16-Lead LFCSP | $3.53 |
| AD8366 | Digital | 1000 | +4.5 | +20.5 | - | - | - | 180mA | - | - | 32-Lead CSP | - |
| AD8367 | Analog | 500 | -2.5 | +42.5 | 1 | 1.84 | +5.5 | 26mA | ±0.2 | 8.1 | 14-Lead TSSOP | $4.60 |
| AD8368 | Analog | 800 | -12 | +22 | 1 | - | +5 | - | ±0.4 | 13 | 24-Lead LFCSP | $4.60 |
| AD8369 | Digital | 600 | -5 | +40 | 1 | 2 | +5.5 | 37mA | ±0.5 | 0.5 | 16-Lead TSSOP | $4.25 |
| AD8370 | Digital | 750 | -11 | +34 | 1 | 2.1 | +5.5 | 78mA | - | 14 | 16-Lead TSSOP | $4.25 |
| AD8372 | Digital | 130 | -9 | +32 | 2 | - | +5 | 116mA | ±0.3 | - | 32-Lead CSP | $6.58 |
| AD8375 | Digital | 630 | -4 | +20 | 1 | - | +5 | 125mA | ±0.2 | 19 | 24-Lead LFCSP | $4.54 |
| AD8376 | Digital | 700 | -4 | +20 | 2 | - | +5 | 250mA | ±0.2 | 19 | 32-Lead CSP | $6.57 |
| ADL5330 | Analog | 3000 | -34 | +22 | 1 | - | +5 | 215mA | - | 1.2 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5331 | Analog | 1500 | -14 | +17 | 1 | - | - | 240mA | - | - | - | - |
| ADL5390 | Analog | 2400 | - | +7 | 1 | - | +5 | 130mA | - | 9.6 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| ADL5391 | Analog | 2000 | - | +9.5 | 1 | 26.7 | +5 | 135mA | - | 15.1 | 16-Lead LFCSP | $4.95 |
| ADL5561 | - | 2900 | +6 | +15.5 | - | 2.1 | - | 40mA | - | - | 16-Lead LFCSP | $3.68 |
| ADL5592 | Digital | 2400 | - | +30.5 | 1 | - | - | 189mA | -0.02 | - | 40-Lead LFCSP | - |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8351-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $100.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8351ARM | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | $3.67 | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8351ARM-REEL7 | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | - | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8351ARMZ | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | $3.34 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8351ARMZ-REEL7 | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | $ | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-ADDIFAMP-1CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFAMP-2CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFFAMP-1RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFFAMP-CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFFAMP-RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。