Download データシート Rev B, 06/2004
(pdf 515kB)
Download 英語データシート Rev D, 12/2009 (pdf 459kB) (データシート利用上の注意)
Download 英語データシート Rev D, 12/2009 (pdf 459kB) (データシート利用上の注意)
AD8674: オペアンプ、クワッド、高精度、超ローノイズ、低入力バイアス電流 |
|
日本法人おススメ製品です>>詳細 |
AD8671/AD8672/AD8674は、超ローノイズ、きわめて低いオフセット電圧とドリフト、低入力バイアス電流、10MHzの帯域幅、低消費電力を特長とするシングル、デュアル、クワッドの高精度アンプです。出力は、100pFを超える容量性負荷でも安定に動作します。電源電流は、30Vでアンプ当たり3mA未満です。
おススメマークは、日本法人の推奨製品として、高品質・優れた実績、そして技術的なアドバンテージを持つ製品につけられています。
ここがおススメ! 超低ノイズ、高精度です。帯域幅10MHzですが消費電流はアンプあたり3mAです。100pFを超える容量性負荷でも安定なので使いやすいです。
|
サンプル請求 おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8674ARUZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日配送が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8674AR | 製造中 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | $4.44 | $3.74 | 03/19/2010 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8674AR-REEL | 最終購入可能日 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | - | - | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8674AR-REEL7 | 最終購入可能日 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | - | - | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8674ARU | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | $4.44 | $3.74 | 03/19/2010 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8674ARU-REEL | 最終購入可能日 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | - | - | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8674ARUZ | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | $3.85 | $3.24 | 06/04/2010 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8674ARUZ-REEL | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | - | $3.24 | 06/11/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8674ARZ | 製造中 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | $3.85 | $3.24 | 03/26/2010 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8674ARZ-REEL | 製造中 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | - | $3.24 | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8674ARZ-REEL7 | 製造中 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | - | $3.24 | 03/26/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-PRAOPAMP-1KSZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | $20.19 | 03/19/2010 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RJZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | $20.19 | 03/19/2010 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | $20.19 | 03/19/2010 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | $20.19 | 03/19/2010 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-2RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | $20.19 | 03/19/2010 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-2RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | $20.19 | 03/19/2010 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-4RUZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | $20.19 | 03/19/2010 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-4RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | $20.19 | 03/19/2010 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。