content here.
content here.

AD8664:  16V CMOS、レールtoレール出力 オペアンプ

AD8664は、アナログ・デバイセズ社が特許を取得しているDigiTrim®トリミング技術の採用によって、低いオフセット電圧を達成したレールtoレール出力、単電源動作のオペアンプです。AD8661/AD8662はその特長として、最大で16Vまでの電源電圧を使用できるので、動作範囲が拡張されます。さらに、低い入力バイアス電流、広い信号帯域幅、低い入力電圧および電流ノイズも特長としています。

AD8661/AD8662は、アナログ・デバイセズ社が特許を取得しているDigiTrim®トリミング技術の採用によって、低いオフセット電圧を達成したレールtoレール出力、単電源動作のオペアンプです。AD8661/AD8662はその特長として、最大で16Vまでの電源電圧を使用できるので、動作範囲が拡張されます。さらに、低い入力バイアス電流、広い信号帯域幅、低い入力電圧および電流ノイズ ...続きを見る

AD8664:  16V CMOS、レールtoレール出力 オペアンプ

製品概要

AD8664は、アナログ・デバイセズ社が特許を取得しているDigiTrim®トリミング技術の採用によって、低いオフセット電圧を達成したレールtoレール出力、単電源動作のオペアンプです。AD8661/AD8662はその特長として、最大で16Vまでの電源電圧を使用できるので、動作範囲が拡張されます。さらに、低い入力バイアス電流、広い信号帯域幅、低い入力電圧および電流ノイズも特長としています。

AD8661/AD8662は、アナログ・デバイセズ社が特許を取得しているDigiTrim®トリミング技術の採用によって、低いオフセット電圧を達成したレールtoレール出力、単電源動作のオペアンプです。AD8661/AD8662はその特長として、最大で16Vまでの電源電圧を使用できるので、動作範囲が拡張されます。さらに、低い入力バイアス電流、広い信号帯域幅、低い入力電圧および電流ノイズも特長としています。

この各アンプは低いオフセット、低い入力バイアス電流、幅広い電源電圧範囲という特長を兼ね備えているので、一般的にもっと高価格のJFETアンプが利用される各種の幅広いアプリケーションに適応します。フォトダイオードなどの高インピーダンスのセンサーを利用するシステムでは、低い入力バイアス電流、低ノイズ、低いオフセット、広帯域幅を組み合わせた性能による利点を確保できます。幅広い動作電圧範囲は、高性能ADCおよびDACの要求を満足します。オーディオ・アプリケーションと医療モニタリング装置では、高い入力インピーダンス、低い電圧および電流ノイズ、広帯域幅の性能を利用できます。

AD8664は、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。 AD8664は14ピンのSOICとTSSOPパッケージで提供されています。

アプリケーション

  • 平面フィルタ
  • 高精度リファレンス
  • 生理学測定
  • センサー
  • 医療用装置
  • 民生用オーディオ
  • フォトダイオード増幅
  • バッファレベルシフティング
  • ADCドライバ
    • 低いオフセット電圧:100µV(max)
    • 低い入力バイアス電流:1pA(max)
    • 単電源動作:5~16V
    • 両電源動作: +/- 2.5 to +/-8 Volts
    • 低ノイズ:10nV/√Hz
    • 広帯域幅:4MHz
    • ユニティ・ゲイン安定動作
    • Iq per Amplifier: 1.55mA
    • # OpAmps per Pkg: 4
    • Operating Temp Range: -40 to +125
    • Packages: SOIC,SOP
    • -3dB Bandwidth: 4MHz
    • Slew Rate: 3.5V/µs
    • Vos: 50µV
    • Ib: 0.3pA
    • Input Noise (nV/rtHz): 12nV/rtHz
    • Vcc-Vee Supply (V): 5 to 16

    Functional Block Diagram for AD8664

    Part# Small Signal Bandwidth Slew Rate Vos Ib V Noise Density Amplifiers Per Package Widest Temp Range (°C)
    AD8608 10MHz 5V/µs 20µV 200fA 6.5nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8664 4MHz 3.5V/µs 50µV 300fA 12nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8618 24MHz 12V/µs 23µV 200fA 6nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8674 10MHz 4V/µs 20µV 3nA 2.8nV/rtHz 4 -40 to +125
    OP462 15MHz 13V/µs 25µV 260nA 9.5nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8694 10MHz 5V/µs 400µV 200fA 8nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8668 4MHz 3.5V/µs 600µV 200fA 10nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8648 22MHz 12V/µs 700µV 200fA 6nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8606 10MHz 5V/µs 20µV 200fA 6.5nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8616 24MHz 12V/µs 23µV 200fA 6nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8661 4MHz 3.5V/µs 30µV 300fA 12nV/rtHz 1 -40 to +125

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。