Download データシート Rev 0, 03/2001
(pdf 252kB)
Download 英語データシート Rev D, 09/2008 (pdf 565kB) (データシート利用上の注意)
Download 英語データシート Rev D, 09/2008 (pdf 565kB) (データシート利用上の注意)
AD8554: オペアンプ、クワッド、超高精度、単電源(3~5V) |
AD8554は、世界で最も高精度を誇る、3~5V駆動のアンプです。レールtoレール入出力、1mV未満のきわめて低い初期オフセット電圧(max:10mV)、140dBのCMRR、PSRR、電圧ゲイン、驚異的に低い5nV/℃の標準オフセット・ドリフト(max:50nV/℃)を特長とした、アナログ・デバイセズ初のモノリシック・オートゼロ・アンプであり、これまでにないレベルの高精度と低価格を実現しています。
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8554AR | 製造中 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | $4.11 | $3.69 | 05/07/2010 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8554AR-REEL | 製造中 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | - | $3.69 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8554AR-REEL7 | 製造中 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | - | $3.69 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8554ARU | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | $4.11 | $3.69 | 03/26/2010 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8554ARU-REEL | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | $4.11 | $3.69 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8554ARUZ | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | $3.73 | $3.36 | 06/04/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8554ARUZ-REEL | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | $3.73 | $3.36 | 06/11/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8554ARZ | 製造中 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | $3.73 | $3.36 | 05/28/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8554ARZ-REEL | 製造中 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | - | $3.36 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8554ARZ-REEL7 | 製造中 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | - | $3.36 | 06/25/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-PRAOPAMP-1KSZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | $20.19 | 03/26/2010 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RJZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | $20.19 | 03/26/2010 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | $20.19 | 03/26/2010 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | $20.19 | 03/26/2010 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-2RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | $20.19 | 03/26/2010 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-2RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | $20.19 | 03/26/2010 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-4RUZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | $20.19 | 03/26/2010 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-4RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | $20.19 | 03/26/2010 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。