Download 英語データシート Rev B, 02/2007 (pdf 459kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
AD823: オペアンプ、デュアル、16MHz、レールtoレール、FET入力 |
AD823は、高精度な16MHzのJFET入力デュアル・オペアンプで、+3~+36Vの単電源または±1.5~±18Vの両電源での動作が可能です。単電源モードで入力電圧範囲をグラウンド以下まで拡張できる真の単電源動作の能力を備えています。出力電圧スイングは、IOUT≦100μAの場合で各電源レールの50μV以内まで拡張し、抜群の出力ダイナミック・レンジが得られます。
最大800μVのオフセット電圧、2μV/℃のオフセット電圧ドリフト、25pA以下の入力バイアス電流、低入力電圧ノイズにより、1GΩまでのソース・インピーダンスのDC精度を保ちます。アンプ当たり2.6mAの低い電源電流で、16MHz、-3dB帯域幅、-108dBのTHD(20kHz)、22V/μsのスルーレートを実現しています。500pFまでの容量性負荷をフォロアとして直接駆動し、電源レールか ...続きを見る
AD823は、高精度な16MHzのJFET入力デュアル・オペアンプで、+3~+36Vの単電源または±1.5~±18Vの両電源での動作が可能です。単電源モードで入力電圧範囲をグラウンド以下まで拡張できる真の単電源動作の能力を備えています。出力電圧スイングは、IOUT≦100μAの場合で各電源レールの50μV以内まで拡張し、抜群の出力ダイナミック・レンジが得られます。
最大800μVのオフセット電圧、2μV/℃のオフセット電圧ドリフト、25pA以下の入力バイアス電流、低入力電圧ノイズにより、1GΩまでのソース・インピーダンスのDC精度を保ちます。アンプ当たり2.6mAの低い電源電流で、16MHz、-3dB帯域幅、-108dBのTHD(20kHz)、22V/μsのスルーレートを実現しています。500pFまでの容量性負荷をフォロアとして直接駆動し、電源レールから0.5Vで15mAの出力電流を供給します。これによりアンプは、幅広い負荷条件に対応できます。
このAC/DC性能の組み合わせと抜群の負荷駆動能力により、A/Dコンバータのドライバ、高速アクティブ・フィルタ、その他の低電圧高ダイナミック・レンジ・システムなどのアプリケーションに幅広く使用できます。-40~+85℃の工業用温度範囲で利用でき、8ピンのプラスチックDIPとSOICのパッケージで提供されています。
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD823 | 16MHz | 25V/µs | 700µV | 5pA | 16nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8066 | 145MHz | 180V/µs | 400µV | 2pA | 7nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8620 | 25MHz | 50V/µs | 85µV | 2pA | 6nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8652 | 50MHz | 41V/µs | 100µV | 1pA | 5nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8067 | 54MHz | 640V/µs | 200µV | 600fA | 6.6nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8034 | 80MHz | 80V/µs | 1mV | 1.5pA | 11nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD826 | 50MHz | 350V/µs | 500µV | 3.3µA | 15nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD828 | 130MHz | 450V/µs | 500µV | 3.3µA | 10nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8065 | 145MHz | 180V/µs | 400µV | 2pA | 7nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8039 | 350MHz | 425V/µs | 500µV | 400nA | 8nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8626 | 5MHz | 5V/µs | 50µV | 250fA | 16nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD823AN | 製造中 | 8 ld PDIP | 8 | 工業用 | $3.39 | $3.06 | 11/20/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD823ANZ | 製造中 | 8 ld PDIP | 8 | 工業用 | $3.24 | $2.92 | 01/15/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD823AR | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $3.39 | $3.06 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD823AR-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $3.06 | 02/12/2010 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD823AR-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $3.39 | $3.06 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD823ARZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $3.24 | $2.92 | 01/01/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD823ARZ-R7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $2.92 | 01/08/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD823ARZ-RL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $2.92 | 02/05/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格 | Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-ADOPAMP-1CPEZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1CPNZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1KSZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1REZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1RINZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1RNIZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1RTZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 01/08/2010 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-2CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-2RJZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-2RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-2RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-3CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-3RUZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。