Download 英語データシート Rev C, 03/2005 (pdf 606kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
AD8028: オペアンプ、低歪み、入出力レールtoレール、高速 |
AD8028アンプは、低電源電圧で動作する高速のデュアル・アンプで、高性能で広いダイナミック信号範囲に最適化されています。また、レールtoレール入出力、低歪み、ローノイズの特性を備えています。
すべてのレールtoレール入力アンプには、入力信号がしきい電圧と交差するときに、1つの差動ペアからもう1つの差動ペアに切り替わる入力段があります。AD8028には、正または負のレールのいずれかに近いディスエーブル・ピンで入力クロスオーバー・ポイントを選択できる独自の機能があり、特定のアプリケーションでのクロスオーバー歪みの影響を最小限にしています。
アプリケーション
AD8028アンプは、低電源電圧で動作する高速のデュアル・アンプで、高性能で広いダイナミック信号範囲に最適化されています。また、レールtoレール入出力、低歪み、ローノイズの特性を備えています。
すべてのレールtoレール入力アンプには、入力信号がしきい電圧と交差するときに、1つの差動ペアからもう1つの差動ペアに切り替わる入力段があります。AD8028には、正または負のレールのいずれかに近いディスエーブル・ピンで入力クロスオーバー・ポイントを選択できる独自の機能があり、特定のアプリケーションでのクロスオーバー歪みの影響を最小限にしています。
アプリケーション
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8028 | 190MHz | 100V/µs | 200µV | 4µA | 4.3nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8027 | 190MHz | 100V/µs | 200µV | 3.8µA | 4.3nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| ADA4899-1 | 600MHz | 310V/µs | 35µV | 100nA | 1nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8099 | 500MHz | 1.6KV/µs | 200µV | 3µA | 950pV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| ADA4841-2 | 80MHz | 13V/µs | 40µV | 3µA | 2.1nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8599 | 10MHz | 16.8V/µs | 10µV | 25nA | 1.15nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8656 | 28MHz | 11V/µs | 50µV | 10pA | 4nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8672 | 10MHz | 4V/µs | 20µV | 3nA | 2.8nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8676 | 10MHz | 2.5V/µs | 12µV | 500pA | 2.8nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| OP284 | 4.25MHz | 4V/µs | 175µV | 80nA | 3.9nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD829 | 120MHz | 230V/µs | 200µV | 3.3µA | 1.7nV/rtHz | 1 | -55 to +125 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8028AR | 最終購入可能日 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $2.47 | $2.10 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8028AR-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $2.10 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8028AR-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $2.10 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8028ARM | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | $2.47 | $2.10 | 12/18/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8028ARM-REEL | 最終購入可能日 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | - | $2.10 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8028ARM-REEL7 | 最終購入可能日 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | - | $2.10 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8028ARMZ | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | $2.25 | $1.91 | 01/22/2010 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8028ARMZ-REEL | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | - | $1.91 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8028ARMZ-REEL7 | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | - | $1.91 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8028ARZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $2.25 | $1.91 | 01/22/2010 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8028ARZ-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $1.91 | 02/05/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8028ARZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $1.91 | 01/22/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格 | Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-ADOPAMP-1CPEZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1CPNZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1KSZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1REZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1RINZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1RNIZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1RTZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 01/22/2010 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-2CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-2RJZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-2RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-2RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-3CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-3RUZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。