AD712: オペアンプ、デュアル、高精度、低価格、高速BiFET |
AD712は、非常に手頃な価格で高性能を実現する高精度の高速モノリシック・オペアンプです。AD712の非常に低いオフセット電圧とオフセット電圧ドリフトは、高度なレーザ・ウエハー・トリミング技術によって実現されています。これらの性能によってユーザは、旧式の高精度BiFETや、多くの場合バイポーラ・オペアンプを使用する既存の設計を簡単にアップグレードできます。
このオペアンプは、優れたAC/DC性能により、アクティブ・フィルタのアプリケーションにも適しています。16V/μsのスルーレートと1μsのセトリング・タイム(~±0.01%)を備えたAD712は、12ビットのD/Aコンバータ(DAC)やA/Dコンバータ(ADC)のバッファアンプ、および高速積分器として理想的なアンプといえます。この仕様にしてこのセトリング・タイムは、他の同様のICアンプでは見ることのできない性能とい ...続きを見る
AD712は、非常に手頃な価格で高性能を実現する高精度の高速モノリシック・オペアンプです。AD712の非常に低いオフセット電圧とオフセット電圧ドリフトは、高度なレーザ・ウエハー・トリミング技術によって実現されています。これらの性能によってユーザは、旧式の高精度BiFETや、多くの場合バイポーラ・オペアンプを使用する既存の設計を簡単にアップグレードできます。
このオペアンプは、優れたAC/DC性能により、アクティブ・フィルタのアプリケーションにも適しています。16V/μsのスルーレートと1μsのセトリング・タイム(~±0.01%)を備えたAD712は、12ビットのD/Aコンバータ(DAC)やA/Dコンバータ(ADC)のバッファアンプ、および高速積分器として理想的なアンプといえます。この仕様にしてこのセトリング・タイムは、他の同様のICアンプでは見ることのできない性能といえます。
また、優れたノイズ性能と低入力電流の組み合わせによって、AD712はフォトダイオード・プリアンプにも有用です。88dBのコモン・モード除去比と400V/mVのオープン・ループ・ゲインは、高速ユニティ・ゲイン・バッファ回路においても12ビットの性能を保証します。
AD712は、標準オペアンプ構成でピン配列されており、7つの性能グレードがあります。AD712JとAD712Kの定格は、0~+70℃の商用温度範囲で規定しています。AD712A、AD712B、AD712Cの定格は、-40~+85℃の工業用温度範囲で規定しています。AD712SとAD712Tの定格は、-55~+125℃の軍用温度範囲で規定しており、MIL-STD-883B Rev C用として利用できます。信頼性の高いPLUSスクリーニングも利用可能で、商用温度範囲と工業用温度範囲にわたって仕様を規定しています。PLUSスクリーニングには、168時間のバーンインのほか、その他の環境および物理テストも含まれます。
AD712は、8ピンのプラスチック・ミニDIP、SOIC、サーディップ、TO-99メタル・キャン・タイプ、またはチップ形態で提供しています。
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD712 | 4MHz | 20V/µs | 300µV | 25pA | 16nV/rtHz | 2 | -55 to +125 |
| AD746 | 13MHz | 75V/µs | 300µV | 110pA | 16nV/rtHz | 2 | -55 to +125 |
| ADA4000-2 | 5MHz | 20V/µs | 200µV | 5pA | 16nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8620 | 25MHz | 50V/µs | 85µV | 2pA | 6nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8652 | 50MHz | 41V/µs | 100µV | 1pA | 5nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8512 | 8MHz | 20V/µs | 80µV | 21pA | 7.6nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD713 | 4MHz | 20V/µs | 300µV | 40pA | 16nV/rtHz | 4 | -55 to +125 |
| OP249 | 4.7MHz | 22V/µs | 400µV | 40pA | 16nV/rtHz | 2 | -55 to +125 |
| OP467 | 28MHz | 170V/µs | 200µV | 150nA | 6nV/rtHz | 4 | -55 to +125 |
| AD827 | 50MHz | 300V/µs | 500µV | 3.3µA | 15nV/rtHz | 2 | -55 to +125 |
| ADA4000-1 | 5MHz | 20V/µs | 200µV | 5pA | 16nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD712AQ | 製造中 | 8 ld CerDIP | 8 | 工業用 | $6.05 | $5.76 | 03/05/2010 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD712JN | 製造中 | 8 ld PDIP | 8 | 商用 | $2.04 | $1.74 | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD712JNZ | 製造中 | 8 ld PDIP | 8 | 商用 | $1.95 | $1.66 | 01/08/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD712JR | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 商用 | $2.04 | $1.74 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD712JR-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 商用 | - | $1.74 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD712JR-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 商用 | $2.04 | $1.74 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD712JRZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 商用 | $1.95 | $1.66 | 01/22/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD712JRZ-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 商用 | - | $1.66 | 02/05/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD712JRZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 商用 | $1.95 | $1.66 | 01/29/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD712KN | 最終購入可能日 | 8 ld PDIP | 8 | 商用 | $4.10 | $3.68 | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD712KNZ | 製造中 | 8 ld PDIP | 8 | 商用 | $3.90 | $3.51 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD712KR | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 商用 | $3.92 | $3.53 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD712KR-REEL | 最終購入可能日 | 8 ld SOIC | 8 | 商用 | - | $3.53 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD712KR-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 商用 | $3.92 | $3.53 | 01/01/2010 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD712KRZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 商用 | $3.73 | $3.36 | 01/15/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD712KRZ-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 商用 | - | $3.36 | 12/25/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD712KRZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 商用 | $3.73 | $3.36 | 01/29/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD712SQ/883B | 製造中 | 8 ld CerDIP | 8 | 軍用 | $25.97 | $24.67 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-PRAOPAMP-1KSZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RJZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-2RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-2RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-4RUZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-4RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。