content here.
content here.

AD8224:  計装アンプ、高精度、デュアル・チャンネル、JFET入力のレールTOレール

AD8224は、省スペース型の16ピン、4mm×4mm LFCSPパッケージを採用した初の単電源JFET入力計装アンプです。代表的なシングルチャンネル構成の計装アンプと同じボード面積を必要としますが、チャンネル密度は2倍で、性能を低下させることなくチャンネル当たりのコストを削減します。

高性能携帯型計測器ニーズ向けに設計されたAD8224の最小同相ノイズ除去比(CMRR)は、DCで86dB、G=1では10kHzで80dBです。最大入力バイアス電流は10pAで、一般には工業用温度範囲の全域で300pA未満です。JFET入力ですが、ノイズのコーナー周波数は低く10Hz(typ)です。

ミックスド・シグナル処理の普及とともに、各システムで要求される電源の数が増えています。AD8224はこの問題を軽減するように設計されており、±18Vの両電源と+5Vの単電源で動作 ...続きを見る

AD8224:  計装アンプ、高精度、デュアル・チャンネル、JFET入力のレールTOレール

製品概要

AD8224は、省スペース型の16ピン、4mm×4mm LFCSPパッケージを採用した初の単電源JFET入力計装アンプです。代表的なシングルチャンネル構成の計装アンプと同じボード面積を必要としますが、チャンネル密度は2倍で、性能を低下させることなくチャンネル当たりのコストを削減します。

高性能携帯型計測器ニーズ向けに設計されたAD8224の最小同相ノイズ除去比(CMRR)は、DCで86dB、G=1では10kHzで80dBです。最大入力バイアス電流は10pAで、一般には工業用温度範囲の全域で300pA未満です。JFET入力ですが、ノイズのコーナー周波数は低く10Hz(typ)です。

ミックスド・シグナル処理の普及とともに、各システムで要求される電源の数が増えています。AD8224はこの問題を軽減するように設計されており、±18Vの両電源と+5Vの単電源で動作します。本製品のレールtoレール出力段では、携帯型アプリケーションで一般的な低電源電圧でのダイナミック・レンジを最大限に拡張します。5V単電源で動作できるため、高電圧の両電源を使用する必要がありません。アンプ当たりの無負荷時電流は750µAで、バッテリ駆動のデバイスに最適です。

シングルチャンネルが必要の場合は、AD8220を使用してください。

アプリケーション

  • 医療機器
  • 高精度のデータ・アクイジション
  • トランスデューサ・インターフェース
  • 高分解能入力ADCの差動駆動
  • リモート・センサ
    • 2チャンネル構成、小型4mm×4mm LFCSP
    • 高CMRR
      100dB CMRR(min)、G=10(Bグレード)
      10kHzまで90dB CMRR(min)、G=10(Bグレード)
    • 優れたAC仕様と低消費電力
      帯域幅:1.5MHz(G=1)
      入力ノイズ:14 nV/√Hz (1 kHz)
      スルーレート:2V/µs
      無負荷時電源電流:750 µA
    • 低入力電流
    • 入力バイアス電流:最大10pA(Bグレード)
    • 入力オフセット電流:最大0.6pA(Bグレード)
    • 汎用
      レールtoレール出力
      負側電源レール以下までの入力電圧範囲
      ESD保護:4kV
      単電源:4.5~36V
      両電源:±2.25~±18V
      1本の抵抗によるゲイン設定(G=1~1000)
    • Single/Dual Supply: Single/Dual
    • Gain Setting Method: Resistor
    • Bandwidth G=10 (kHz typ): 800kHz
    • Vnoise RTI 1-10 Hz µVp-p : 0.8µV p-p
    • Temperature Range: -40 to +85
    • Supply Current : 0.8mA
    • Package: LFCSP

    AD8224ピン配置と機能ブロック図

    OF NOTE

    Technical Articles:

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。