content here.
content here.

AD621:  計装アンプ、固定ゲイン10および100、低ドリフト、低消費電力

AD621は、使いやすく低価格、低消費電力の高精度計装アンプで、多様なアプリケーションに最適です。高性能、小型サイズ、および低消費電力のユニークな組み合わせにより、アンプ実装のディスクリート部品よりも性能が優れています。内部のゲイン設定抵抗を使用し、高機能、低ゲイン誤差、および低ゲイン・ドリフト誤差を実現します。外部ピンをジャンパ線で接続すれば、10および100の固定ゲインを容易に設定できます。AD621は総合システムとして完全に仕様規定されており、設計のプロセスが簡単になります。

AD621は消費電力、サイズ、および重量が重要なポータブルまたはリモートのアプリケーション用として、1.3mA(max)の超低消費電流を実現し、小型の8ピンSOIC、8ピン・プラスチックDIP、または8ピン・サーディップのパッケージに収められています。重量計やトランスデューサ・インターフェ ...続きを見る

AD621:  計装アンプ、固定ゲイン10および100、低ドリフト、低消費電力

製品概要

AD621は、使いやすく低価格、低消費電力の高精度計装アンプで、多様なアプリケーションに最適です。高性能、小型サイズ、および低消費電力のユニークな組み合わせにより、アンプ実装のディスクリート部品よりも性能が優れています。内部のゲイン設定抵抗を使用し、高機能、低ゲイン誤差、および低ゲイン・ドリフト誤差を実現します。外部ピンをジャンパ線で接続すれば、10および100の固定ゲインを容易に設定できます。AD621は総合システムとして完全に仕様規定されており、設計のプロセスが簡単になります。

AD621は消費電力、サイズ、および重量が重要なポータブルまたはリモートのアプリケーション用として、1.3mA(max)の超低消費電流を実現し、小型の8ピンSOIC、8ピン・プラスチックDIP、または8ピン・サーディップのパッケージに収められています。重量計やトランスデューサ・インターフェース回路で使用される高精度データ・アクイジション・システムのように、全体として高精度を必要とするアプリケーションにおいても優れた性能を提供します。10ppmの非直線性、5ppm/℃のゲイン・ドリフト、50μVのオフセット電圧、および0.6mV/℃のオフセット・ドリフト(Bグレード)など、最大誤差の少ない仕様により、これまでのディスクリート設計やその他のモノリシック計装アンプよりも低価格で、総合的なシステム性能を実現できます。

AD621なら、ECGや血圧モニタのように、ハイ・インピーダンス・ソースで動作する場合、ローノイズと低入力バイアス電流の理想的な組み合わせが得られます。電圧ノイズは、1kHzで9nV/√Hz、0.1~10Hzで0.28μVp-pに仕様規定しています。入力電流ノイズもきわめて低い0.1pA/Hzです。AD621の性能は、工業用温度範囲全体にわたって1.5nA(max)の入力バイアス電流仕様のFET入力デバイスよりも優れています。

インタラクティブ設計ツールを使用すれば、この製品をユーザ専用の仕様に設定できます。

    使いよさ

  • 1つの外部抵抗でゲインの設定(ゲイン範囲10~100)
  • 総合システム性能として全ての誤差を仕様化
  • 3個のOPアンプ構成に比べてより優れた性能
  • 8ピンDIPまたはSOICパッケージ
  • 低消費:1.3mA(max)供給電流
  • 広い電源電圧範囲(±2.3V~±18V)
  • 低ノイズ

  • 9nV/√Hz、入力電圧ノイズ
  • 0.28μVP-Pノイズ(0.1Hz~10Hz)
  • 優れたDC特性

  • 総合ゲイン誤差:0.15%(max)
  • 総合ゲインドリフト:±5ppm/℃
  • 入力オフセット電圧:125μV(max)
  • 入力オフセット・ドリフト:1.0μV/℃
  • 優れたAC特性

  • 800kHz帯域幅(ゲイン=10)、200kHz(ゲイン=100)
  • セトリング時間:12μs(~0.01%)
  • Single/Dual Supply: Dual
  • Voltage Supply (Vmax) : ±18V
  • Gain Setting Method: Pin
  • Gain Range (min to max): 90
  • Bandwidth G=10 (kHz typ): 800kHz
  • CMRR (dB): 93dB
  • Vnoise RTI 1-10 Hz µVp-p : 0.28µV p-p
  • Temperature Range: -55 to +125
  • Gain Error (%) max: +0.15%
  • Supply Current : 1.3mA
  • Package: DIP,SOIC
  • Vosi (µV): 35µV

Pin Out Diagram for AD621

AD621 Diagram
Pin Out Diagram for AD621

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

View PCN
これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。