ADA4938-1: A/Dコンバータ ドライバ、差動、超低歪み、シングル |
|
日本法人おススメ製品です>>詳細 |
ADA4938は、低ノイズ、超低歪みの高速差動アンプです。この製品は、DC~27MHzで最大16 ビットの分解能を持つADコンバータ、あるいはDC~74MHzの12ビット分解能の高性能A/Dコンバータの駆動に最適です。出力のコモンモード電圧は、広い範囲にわたって調整できるため、ADA4938の出力をA/Dコンバータの入力にマッチングさせることができます。また、内部コモンモード帰還ループは優れた出力バランスを維持し、偶数次の高調波歪み成分を抑圧します。
完全差動(入出力が差動)とシングルエンド/差動でのゲイン設定は、ADA4938では、簡単に実現できます。4本の抵抗からなるシンプルな外付け帰還ネットワークによって、アンプのクローズド・ループ・ゲインを決定できます。
ADA4938は、アナログ・デバイセズ独自の第三世代の高電圧XFCBプロセスにより製造されてい ...続きを見る
ADA4938は、低ノイズ、超低歪みの高速差動アンプです。この製品は、DC~27MHzで最大16 ビットの分解能を持つADコンバータ、あるいはDC~74MHzの12ビット分解能の高性能A/Dコンバータの駆動に最適です。出力のコモンモード電圧は、広い範囲にわたって調整できるため、ADA4938の出力をA/Dコンバータの入力にマッチングさせることができます。また、内部コモンモード帰還ループは優れた出力バランスを維持し、偶数次の高調波歪み成分を抑圧します。
完全差動(入出力が差動)とシングルエンド/差動でのゲイン設定は、ADA4938では、簡単に実現できます。4本の抵抗からなるシンプルな外付け帰還ネットワークによって、アンプのクローズド・ループ・ゲインを決定できます。
ADA4938は、アナログ・デバイセズ独自の第三世代の高電圧XFCBプロセスにより製造されているため、非常に低レベルの歪みとわずか2.6nV/√Hzの入力電圧ノイズを実現しています。ADA4938のDCオフセットと優れたダイナミック特性は、さまざまなデータ・アクイジション・アプリケーションや信号処理アプリケーションに最適といえます。
ADA4938-1(シングル・アンプ)は、鉛フリーの3mm×3mm、16ピンLFCSPパッケージで提供しています。ADA4938-2(デュアル・アンプ)は、鉛フリーの4mm×4mm、24ピンLFCSPパッケージで提供しています。ピン配置は、PCB レイアウトと歪みの最小化をはかるために最適化されています。これらの製品は、工業用拡張温度範囲-40℃~+85℃での動作を仕様規定しています。
アプリケーション
おススメマークは、日本法人の推奨製品として、高品質・優れた実績、そして技術的なアドバンテージを持つ製品につけられています。
|
サンプル請求 おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADA4938-1ACPZ-R2」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日配送が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| Part# | -3 dB BW (MHz) | Minimum Gain (Acl) | Voltage Supply (V) | Supply Current | Slew Rate (V/us) | Distortion (2nd) (dBc) | Distortion (3rd) (dBc) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD6630 | 700 | - | +/- 5 | 30mA | 3700 | - | - | 16-Lead SOIC | $4.18 |
| AD8132 | 350 | 1 | +/- 5 | 10.7mA | 1200 | -97 | -100 | 8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC | $1.67 |
| AD8137 | 110 | 1 | +/- 6 | 3.6mA | 450 | -85 | -85 | 8-Lead SOIC | $1.10 |
| AD8138 | 320 | 1 | +/- 5 | 20mA | 1500 | -94 | -114 | 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC | $3.75 |
| AD8139 | 410 | 1 | 5 to 12 | 24.5mA | 800 | -90 | -105 | 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC | $3.75 |
| AD8350 | 900 | - | 4 to 11 | 28mA | 2000 | -66 | -65 | 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC | $2.52 |
| AD8351 | 2200 | 1 | 3 to 5.5 | 28mA | 13000 | -79 | -81 | 10-Lead uSOIC | $2.68 |
| AD8352 | 2200 | - | 3 to 5.5 | 37mA | 11000 | -83 | -83 | 16-Lead LFCSP | $3.53 |
| ADA4922-1 | 38 | 1 | +/- 12 | 9.4mA | 730 | -116 | -109 | - | $3.63 |
| ADA4927-1 | 2300 | 1 | 4.5 to 11 | 22.1mA | 5000 | -87 | -89 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4927-2 | 2300 | 1 | 4.5 to 11 | 22.1mA | 5000 | -87 | -89 | 24-Lead LFCSP | $6.29 |
| ADA4932-1 | 560 | 1 | 3 to 11 | 9.6mA | 410 | -72 | -80 | 16-Lead LFCSP | $2.95 |
| ADA4932-2 | 560 | 1 | 3 to 11 | 9.6mA | 410 | -72 | -80 | 24-Lead LFCSP | $5.29 |
| ADA4937-1 | 1900 | 1 | 3 to 5.25 | 39.5mA | 6000 | -70 | -84 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4937-2 | 1900 | 1 | 3 to 5.25 | 42mA | 6000 | -77 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4938-1 | 1000 | 1 | 4.5 to 11 | 40mA | 4700 | -82 | -82 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4938-2 | 1000 | 1 | 4.5 to 11 | 36.5mA | 4700 | -82 | -82 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4939-1 | 1400 | 2 | 3 to 5 | 37.7mA | 6800 | -77 | -95 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4939-2 | 1400 | 2 | 3 to 5 | 37.7mA | 6800 | -77 | -91 | 16-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4941-1 | 30 | 2 | - | 2.3mA | 22 | -75 | -71 | 8-Lead LFCSP, 8-Lead SOIC | $2.42 |
| ADA4950-1 | 750 | 1 | 3 to 11 | 9.5mA | 2900 | -80 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $2.99 |
| ADA4950-2 | 750 | 1 | 3 to 11 | 9.5mA | 2900 | -80 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.29 |
| ADL5561 | 2900 | 6 | 3.3 | 40mA | 9800 | -95 | -87 | 16-Lead LFCSP | $3.68 |
| ADL5562 | 3300 | 6 | 3.3 | 80mA | 9800 | -104 | -87 | 16-Lead LFCSP | $3.68 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4938-1ACPZ-R2 | 製造中 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $4.09 | $4.09 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADA4938-1ACPZ-R7 | 製造中 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $ | $3.79 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| ADA4938-1ACPZ-RL | 製造中 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $ | $3.79 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-ADDIFAMP-1CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFAMP-2CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFFAMP-1RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFFAMP-CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFFAMP-RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/13/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。