ADA4922-1:  差動ドライバ、高電圧、18ビット、ADC駆動用

ADA4922-1は、最大±10Vの入力レンジを備える16/18ビットA/Dコンバータ(ADC)駆動用の差動ドライバです。使い易いシングルエンド/差動構成を採用しており、ADC駆動用の部品を外付けする必要はありません。分解能が18ビットまでのADCの駆動に必要な低歪み、高S/N比特性など、大きなメリットを提供します。

ADA4922-1は、広い電源電圧範囲(5~26V)、レ ...続きを見る

ADA4922-1:  差動ドライバ、高電圧、18ビット、ADC駆動用

製品概要

ADA4922-1は、最大±10Vの入力レンジを備える16/18ビットA/Dコンバータ(ADC)駆動用の差動ドライバです。使い易いシングルエンド/差動構成を採用しており、ADC駆動用の部品を外付けする必要はありません。分解能が18ビットまでのADCの駆動に必要な低歪み、高S/N比特性など、大きなメリットを提供します。

ADA4922-1は、広い電源電圧範囲(5~26V)、レールtoレール出力、高入力インピーダンス、+1(シングルエンド)/+2(差動)の固定ゲインを提供します。本デバイスは、工業用計測機器など、各種アプリケーションで利用されているADCのドライバ用に設計されています。

本デバイスはアナログ・デバイセズ独自の第二世代XFCBプロセスで製造され、アンプは高電源電圧のもとで優れた性能を発揮します。

3mm×3mmの8ピンLFCSPパッケージと8ピンSOICパッケージがあり、いずれも効率よく放熱するための露出パドルを備えています。本デバイスは-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で動作します。

特長

  • シングルエンド/差動変換
  • 優れた直線性(Vo、DIFF=40Vp-p)
    120dB THD(5kHz時)
    18ビット歪み(~50kHz)
  • 低い差動出力換算ノイズ:11nV/√Hz
    114dBのS/N比
  • 広範囲の電源電圧:5~26V
  • 固定ゲイン+1(シングルエンド)または+2(差動)
    外付け部品なし
  • 高入力インピーダンス
  • 高速
    90MHzの-3dB帯域幅(G=+1)
  • 高速セトリング時間
  • レールtoレール出力
  • ディスエーブル
  • 省スペースの熱特性強化パッケージ
    3mm×3mm LFCSP
    8ピンSOIC_EP

Diagrams

ADA4922-1 Diagram
Functional Block Diagram for ADA4922-1

仕様

-3 dB BW (MHz) 38MHz
Minimum Gain (Acl) 1
Supply Current (max) 9.4mA
Slew Rate (V/us) 730V/µs
Distortion (2nd) (dBc) -116dBc
Distortion (3rd) (dBc) -109dBc

その他の製品を探す

ADA4927-1 - Ultralow Distortion Current Feedback Differential ADC Driver

ADA4932-2 - Low Cost / Low Power Differential ADC Driver

ADA4927-2 - Ultralow Distortion Current Feedback Differential ADC Driver

ADA4932-1 - Low Power Differential ADC Driver

新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
Part# -3 dB BW (MHz) Minimum Gain (Acl) Voltage Supply (V) Supply Current (max) Slew Rate (V/us) Distortion (2nd) (dBc) Distortion (3rd) (dBc) Package Price* (1000-4999)
AD6630 700 - +/- 5 30mA 3700 - - 16-Lead SOIC $4.18
AD8132 350 1 +/- 5 10.7mA 1200 -97 -100 8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC $1.67
AD8137 110 1 +/- 6 3.6mA 450 -85 -85 8-Lead SOIC $1.10
AD8138 320 1 +/- 5 20mA 1500 -94 -114 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC $3.80
AD8139 410 1 5 to 12 24.5mA 800 -90 -105 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC $3.63
AD8350 900 - 4 to 11 32mA 2000 -67 -70 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC $2.52
AD8351 2200 1 3 to 5.5 32mA 13000 -79 -81 10-Lead uSOIC $2.68
AD8352 2200 - 3 to 5.5 37mA 11000 -81 -82 16-Lead LFCSP $3.53
ADA4922-1 38 1 +/- 12 9.4mA 730 -116 -109 - $3.63
ADA4937-1 1900 1 3 to 5.25 39.5mA 6000 -70 -84 16-Lead LFCSP $3.84
ADA4937-2 1900 1 3 to 5.25 42mA 6000 -77 -84 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $5.76
ADA4938-1 1000 1 4.5 to 11 40mA 4700 -82 -82 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $3.84
ADA4938-2 1000 1 4.5 to 11 36.5mA 4700 -82 -82 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $5.76
ADA4939-1 1400 2 3 to 5 37.7mA 6800 -77 -95 16-Lead LFCSP $3.84
ADA4939-2 1400 2 3 to 5 37.7mA 6800 -77 -91 16-Lead LFCSP $5.76
ADA4941-1 30 2 - 2.3mA 22 -75 -71 8-Lead LFCSP, 8-Lead SOIC $2.42

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況