AD8274: ディファレンス・アンプ、高精度、超低歪み |
AD8274は、ACおよびDC性能の優れたディファレンス・アンプです。アナログ・デバイセズ独自のiPolar®プロセスとレーザ・トリミング抵抗を用いて製造され、画期的な消費電流対歪み率特性を達成するとともに、優れたゲイン・ドリフト、ゲイン精度、CMRR性能を備えています。
オーディオ・バンドの歪み性能は、½のゲイン時に0.00025%(112dB)、2のゲイン時に0.00035%(109dB)ときわめて低く、この低い歪み率を維持しながら600Ωの負荷を駆動します。
最大±18Vの電源電圧(+36Vの単電源)で動作するAD8274は、工業用の大信号計測に最適です。さらに、抵抗分圧器アーキテクチャにより、電源を超える電圧の測定も可能です。
部品を外付けせずに、AD8274をG=½またはG=2の差動アンプとして構成できます。高いゲイン安定性や低歪み ...続きを見る
AD8274は、ACおよびDC性能の優れたディファレンス・アンプです。アナログ・デバイセズ独自のiPolar®プロセスとレーザ・トリミング抵抗を用いて製造され、画期的な消費電流対歪み率特性を達成するとともに、優れたゲイン・ドリフト、ゲイン精度、CMRR性能を備えています。
オーディオ・バンドの歪み性能は、½のゲイン時に0.00025%(112dB)、2のゲイン時に0.00035%(109dB)ときわめて低く、この低い歪み率を維持しながら600Ωの負荷を駆動します。
最大±18Vの電源電圧(+36Vの単電源)で動作するAD8274は、工業用の大信号計測に最適です。さらに、抵抗分圧器アーキテクチャにより、電源を超える電圧の測定も可能です。
部品を外付けせずに、AD8274をG=½またはG=2の差動アンプとして構成できます。高いゲイン安定性や低歪みの性能が要求されるシングルエンドのアプリケーションでは、AD8274を-2から+3までの範囲の複数ゲインで構成することも可能です。
AD8274は歪み性能とDC性能に優れ、しかもスルーレートと帯域幅が高いため、優れたADCドライバとして利用できます。さらに、出力駆動能力が高いため、ケーブル・ドライバとしても最適です。
AD8274の電源電流は、最大でわずか2.6mAに抑えられています。このデバイスは-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様規定され、RoHSに完全準拠しています。デュアル・バージョンについては、AD8273 のデータシートを参照してください。
アプリケーション
| Part# | # Channels | Gain Range (min to max) | Slew Rate | Bandwidth G=10 (kHz typ) | Rail-Rail Out | Rail-Rail In | CMRR (dB) | Vcc-Vee | Common Mode Range (V) | Gain Error (%) max | Gain temp co. | Vosi (µV) | VosiTC (µV/deg C) | Input Vnoise | THD+N (f=1kHz 10Vpp) (dB) | Supply Current | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD628 | 1 | 100 | 0.3V/µs | 600 | No | Yes | 75 | 4.5V to 36V | +/- 120 | +0.1 | 5ppm/C | 1500 | 3 | 300nV/rtHz | - | 1.6mA | $1.78 |
| AD629 | 1 | 1 | 2.1V/µs | 500 | No | Yes | 90 | 5V to 36V | +/- 270 | +0.03 | 10ppm/C | 500 | 3 | 550nV/rtHz | - | 1mA | $2.84 |
| AD8270 | 2 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 76 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.05 | 10ppm/C | 1000 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.5mA | $1.91 |
| AD8271 | 1 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.02 | 2ppm/C | 600 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.6mA | $1.25 |
| AD8273 | 2 | 2 | 20V/µs | - | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.5mA | $1.67 |
| AD8274 | 1 | 2 | 20V/µs | 10000 | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.6mA | $1.05 |
| AD8275 | 1 | 0.2 | 25V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 3.3V to 15V | +/-12 | +0.024 | 1ppm/C | 500 | 2.5 | 40nV/rtHz | 106 | 2.3mA | $1.60 |
| AD8277 | 2 | 1 | 1.1V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 2V to 36V | 2(-Vs)-0.2 to 2(Vs)-3 | +0.02 | 1ppm/C | 200 | 0.5 | 65nV/rtHz | - | 0.4mA | $1.60 |
| AD8278 | 1 | 2 | 1.4V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 2V to 36V | 3(-Vs)-0.3 to 3(Vs)-4.5 | +0.02 | 1ppm/C | 100 | 0.3 | 47nV/rtHz | - | 0.2mA | $0.95 |
| AMP03 | 1 | 1 | 9.5V/µs | - | No | Yes | 85 | 12V to 36V | +/- 20 | +0.008 | - | 400 | - | 90nV/rtHz | - | 2.5mA | $2.81 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8274ARMZ | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $1.25 | $1.05 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8274ARMZ-R7 | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | - | $1.05 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8274ARMZ-RL | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | - | $1.05 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8274ARZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $1.25 | $1.05 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8274ARZ-R7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $1.05 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8274ARZ-RL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $1.25 | $1.05 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。