AD626: ディファレンス・アンプ、低価格、単電源 |
AD626は、大きなコモン・モード電圧を持つソースから小さな差動電圧を増幅してローパス・フィルタリングを行うように設計された、真の単電源の低価格差動アンプです。
AD626は、+2.4~+10Vの単電源または±1.2~±6Vの両電源のいずれでも動作します。このアンプの入力コモン・モード範囲は6(+VS-1V)で、+5V電源で動作し、+24VのCMRを提供します。また、AD626のCMRは90dB(typ)になっています。
このアンプの入力は、最大50Vの連続的な過負荷から保護されています。また、RFIフィルタが減衰器ネットワーク内に含まれています。出力範囲は、+5V電源を使用して+0.03~+4.9Vです。10のプリセット・ゲインを備えており、外付け抵抗によって10~100までのゲインを容易に設定できます。さらに、G=100のピン ...続きを見る
AD626は、大きなコモン・モード電圧を持つソースから小さな差動電圧を増幅してローパス・フィルタリングを行うように設計された、真の単電源の低価格差動アンプです。
AD626は、+2.4~+10Vの単電源または±1.2~±6Vの両電源のいずれでも動作します。このアンプの入力コモン・モード範囲は6(+VS-1V)で、+5V電源で動作し、+24VのCMRを提供します。また、AD626のCMRは90dB(typ)になっています。
このアンプの入力は、最大50Vの連続的な過負荷から保護されています。また、RFIフィルタが減衰器ネットワーク内に含まれています。出力範囲は、+5V電源を使用して+0.03~+4.9Vです。10のプリセット・ゲインを備えており、外付け抵抗によって10~100までのゲインを容易に設定できます。さらに、G=100のピンをアナログ・グラウンドに接続すれば、ゲイン100が得られます。フィルタ・ピンとアナログ・グラウンド間にコンデンサを接続すれば、AD626はローパス・フィルタの機能も提供します。
AD626AとAD626Bは-40~+85℃の工業用温度範囲で動作します。AD626は2種類の8ピン・パッケージ(プラスチック・ミニDIPとSOIC)で提供しています。
| Part# | # Channels | Gain Range (min to max) | Slew Rate | Bandwidth G=10 (kHz typ) | Rail-Rail Out | Rail-Rail In | CMRR (dB) | Vcc-Vee | Common Mode Range (V) | Gain Error (%) max | Gain temp co. | Vosi (µV) | VosiTC (µV/deg C) | Input Vnoise | THD+N (f=1kHz 10Vpp) (dB) | Supply Current | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD628 | 1 | 100 | 0.3V/µs | 600 | No | Yes | 75 | 4.5V to 36V | +/- 120 | +0.1 | 5ppm/C | 1500 | 3 | 300nV/rtHz | - | 1.6mA | $1.78 |
| AD629 | 1 | 1 | 2.1V/µs | 500 | No | Yes | 90 | 5V to 36V | +/- 270 | +0.03 | 10ppm/C | 500 | 3 | 550nV/rtHz | - | 1mA | $2.84 |
| AD8270 | 2 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 76 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.05 | 10ppm/C | 1000 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.5mA | $1.91 |
| AD8271 | 1 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.02 | 2ppm/C | 600 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.6mA | $1.25 |
| AD8273 | 2 | 2 | 20V/µs | - | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.5mA | $1.67 |
| AD8274 | 1 | 2 | 20V/µs | 10000 | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.6mA | $1.05 |
| AD8275 | 1 | 0.2 | 25V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 3.3V to 15V | +/-12 | +0.024 | 1ppm/C | 500 | 2.5 | 40nV/rtHz | 106 | 2.3mA | $1.60 |
| AD8277 | 2 | 1 | 1.1V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 2V to 36V | 2(-Vs)-0.2 to 2(Vs)-3 | +0.02 | 1ppm/C | 200 | 0.5 | 65nV/rtHz | - | 0.4mA | $1.60 |
| AD8278 | 1 | 2 | 1.4V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 2V to 36V | 3(-Vs)-0.3 to 3(Vs)-4.5 | +0.02 | 1ppm/C | 100 | 0.3 | 47nV/rtHz | - | 0.2mA | $0.95 |
| AMP03 | 1 | 1 | 9.5V/µs | - | No | Yes | 85 | 12V to 36V | +/- 20 | +0.008 | - | 400 | - | 90nV/rtHz | - | 2.5mA | $2.81 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD626AN | 製造中 | 8 ld PDIP | 8 | 工業用 | $4.29 | $3.88 | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD626ANZ | 製造中 | 8 ld PDIP | 8 | 工業用 | $4.11 | $3.70 | 01/01/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD626AR | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $4.29 | $3.88 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD626AR-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $3.88 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD626AR-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $3.88 | 12/25/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD626ARZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $4.11 | $3.70 | 12/04/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD626ARZ-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $3.70 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD626ARZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $3.70 | 01/22/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD626BN | 最終購入可能日 | 8 ld PDIP | 8 | 工業用 | $5.86 | $5.30 | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD626BNZ | 製造中 | 8 ld PDIP | 8 | 工業用 | $5.61 | $5.07 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。