コンパレータ
コンパレータは、2 つの電圧または電流など、測定値とリファレンス(基準)を比較するために使用し、結果としてデジタル信号を出力します。アナログ・デバイセズは、高速・低消費電力コンパレータを幅広く提供しており、これによって完備したソリューションを実現することができます。当社が提供するコンパレータは、現在市場最速のシリコン・ベースのコンパレータから、消費電力がわずか数マイクロアンペアの超低消費電力のCM
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
MAX40070
新規設計に推奨
High Voltage, Low Power Comparator
MAX49140
新規設計に推奨
30ns、低電力、3V/5V、レール・ツー・レール単一電源コンパレータ
MAX40027
新規設計に推奨
デュアル280ps高速コンパレータ、超低ばらつき、LVDS出力
MAX49017
製造中
1.7V、デュアルマイクロパワーコンパレータ、リファレンス内蔵
MAX40026
製造中
280ps高速コンパレータ、超低ばらつき、LVDS出力
MAX40025C
新規設計に推奨
280ps高速コンパレータ、超低ばらつき、LVDS出力
MAX40025A
新規設計に推奨
280ps高速コンパレータ、超低ばらつき、LVDS出力
MAX40009
新規設計に推奨
300ns、12µA、6ピンWLPのコンパレータ、シャットダウン内蔵
MAX40008
新規設計に推奨
300ns、12µA、6ピンWLPのコンパレータ、シャットダウン内蔵
MAX40013
発売前
nanoPower 4ピンコンパレータ、超小型WLP/SOT23パッケージ(0.73mm x 0.73mm)
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}