ADCMP356

製造中

コンパレータ&0.6V電圧リファレンス、プッシュ/プルのアクティブ・ハイ出力付き、4ピンSC70パッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 0.6Vのリファレンスを内蔵したコンパレータ
  • 出力段:
    オープン・ドレイン、アクティブ・ロー(ADCMP350)
    オープン・ドレイン、アクティブ・ハイ(ADCMP354)
    プッシュプル、アクティブ・ハイ(ADCMP356)
  • 高電圧(最大22V)の入力VIN、オープン・ドレイン出力ピン
  • 低消費電力:10µA
  • 入力バイアス電流:10nA
  • ヒステリシス:15mV
  • 伝搬遅延:5µs
  • -40~+125℃の温度範囲にわたって仕様規定
  • 4ピンSC70パッケージを採用

ADCMP356
コンパレータ&0.6V電圧リファレンス、プッシュ/プルのアクティブ・ハイ出力付き、4ピンSC70パッケージ
ADCMP354/ADCMP356 Functional Block Diagram ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADCMP356
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


リファレンス・デザイン

CN0328 Top Level Block Diagram
CN0328 Circuits from the Lab®

完全絶縁型の4チャンネル多重化 HARTアナログ出力回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4mA~20mAの電流または電圧出力用HART準拠のソリューション 
  • 完全絶縁型 
  • 4つの多重化出力
CN0328
完全絶縁型の4チャンネル多重化 HARTアナログ出力回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0328 Top Level Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品