シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4691-4:  オペアンプ、クワッド、低消費、3.6MHz、ローノイズ、レールtoレール出力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADA4691-4は、クワッド、レールtoレール出力、単電源動作のアンプで、低消費電力、広帯域幅と低ノイズを特長としています。ADA4691-4は2つの独立したシャットダウン・ピンを備えており、供給電流の更なる軽減ができるようになっています。これらのアンプは、幅広い数々のアプリケーションに適しています。オーディオ、フィルタ、IR / フォトダイオード・アンプ、チャージ・アンプ、高インピーダンスのセンサーなどに、これらのアンプの性能 / 特長の組み合わせが全て有効となります。ADA4692-4は、14ピンのTSSOPパッケージを採用した、シャットダウン機能を持っていないクワッドのバージョンです。

これらのアンプのアプリケーションとしては、オーディオ帯域に渡る充分なゲインとスルーレートを低消費電力で提供するため、低ノイズと低歪を持つ民生用オーディオのパーソナル・プレーヤもあります。焦電型センサーや他のIRセンサーなどのような高インピーダンスを持つセンサーの工業用アプリケーションにおいても、高インピーダンス入力、低オフセット・ドリフト、充分な帯域幅および低ゲイン・アプリケーションに対しての応答などの利点があります。

ADA4691-4は拡張工業温度範囲(-40~+125℃)にわたって仕様規定されています。ADA4691-4は16ピンのLFCSPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • フォトダイオード・アンプ
  • センサー用アンプ
  • ポータブル計測機器
  • ポータブル医用機器
  • ポータブル・オーディオ機器:MP3、PDA、スマート・フォーン、ノートブック
  • ヘッド・ホン・スピーカのドライバ
  • 通信関連
  • ローサイド電流の検出
  • ADCドライバ
  • アクティブ・フィルタ
  • サンプル・アンド・ホールド回路
  • 車載センサー用アンプ

特長と利点

  • 低消費電力:180μA(typ)
  • 低歪み:THD + N:0.003%
  • 低ノイズ:16nV/√Hz(typ)
  • 帯域幅:3.6MHz
  • オフセット電圧:500μV(typ)
  • 低オフセット電圧ドリフト:4μV/℃(max)
  • 低入力バイアス電流:0.5 pA(typ)
  • 単電源動作:2.7V~+5Vまたは両電源動作: ±1.35V~±2.5V
  • 小型3mm×3mm LFCSPパッケージで供給

ADA4691-4 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
低消費電力、3.6MHz、低ノイズ、レールtoレール出力オペアンプ (Rev D, 11/2010) (pdf, 914 kB)  データシート PDF
Low Power, 3.6 MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, Operational Amplifiers (Rev D, 11/2010) (pdf, 699 kB)  データシート PDF
Low Power Amplifiers メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる