シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4505-2:  オペアンプ、デュアル、低消費10µA、レールtoレール入出力、入力クロスオーバ歪みなし

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADA4505-2は、それぞれシングル、デュアル、クワッドのマイクロ・パワー・アンプで、レールtoレールの入力振幅と出力振幅を許容し、1.8 V~5 Vの単電源または±0.9V~±2.5Vの両電源で動作できます。

新しい回路技術を採用したこれらの低価格アンプは、入力クロスオーバ歪みが無く、(優れた PSRRとCMRR 性能)と非常に小さいバイアス電流を提供し、アンプあたり10µA未満の電源電流で動作します。

ADA4505-xアンプは、この機能の組み合わせによって、バッテリの全寿命にわたる電源電圧の変動により発生する誤差が最小化され、レールtoレール入力のオペアンプであるにもかかわらず高いCMRRが維持されるため、バッテリ駆動のアプリケーションに最適な選択肢になっています。

バッテリ駆動のリモート・センサー、ハンドヘルド計装機器、民生機器、ハザード検出器(煙、火災、ガスなど)、患者モニターでは、このADA4505-xアンプの機能を活用することができます。

ADA4505-xファミリーは、-40℃~+85℃の工業温度範囲および-40℃~+125℃の拡張工業温度範囲の両方で仕様が規定されています。ADA4505-1はシングルのアンプで小型5ピンSOT-23で供給されます。ADA4505-2はデュアル・アンプで標準の8ピンMSOPおよび8ボールのWLCSPパッケージで供給されます。クワッドのADA4505-4は14ピンのTSSOPパッケージと14ボールのWLCSPパッケージで供給されます。

ADA4505-xファミリーは、1.8 V~5 Vの単電源または±0.9 V~±2.5 Vの両電源で動作するAD8506/AD8508などの、アナログ・デバイセズが提供するゼロ・クロスオーバー・オペアンプ・シリーズに属します。



アプリケーション
  • 圧力センサーと位置センサー
  • リモート・セキュリティ
  • 医用モニター
  • バッテリ駆動の民生機器
  • ハザード検出器

特長と利点

  • PSRR:100dB(min)
  • CMRR:105dB(typ)
  • 単電源動作: 1.8V~+5 Vまたは両電源動作: ±0.9 V~±2.5 V
  • レールtoレール入力および出力
  • 3mV(max)のオフセット電圧
  • きわめて低い入力バイアス電流:0.5pA(typ)

ADA4505-2ピン配置

類似製品

  • ADA4500-2 : available in a dual channel version offering lower offset, drift, and voltage noise, higher bandwidth and slew rate, output drive, and CMRR in a zero-crossover precision Op Amp
  • AD8505, AD8506, AD8508: available in single, dual and quad channel versions offering lower supply current with the rail-to-rail linearity of a zero-crossover Op Amp.
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
ADA4505-2: 入力クロスオーバー歪みのない10 μA、レールtoレールのアンプ (Rev 0, 11/2008) (pdf, 1662 kB)  データシート PDF
ADA4505-1/ADA4505-2/ADA4505-4: 10 μA, Rail-to-Rail I/O, Zero Input Crossover Distortion Amplifiers Data Sheet (Rev D, 07/2010) (pdf, 833 kB)  データシート PDF
CN-0234: 電気化学センサーを使用した単電源、マイクロパワー毒ガス検出器  (pdf, 386 kB) 実用回路 PDF
CN-0125: Precision Pulse Oximeter LED Current Sinks Using the ADA4505-2 Op Amp, the ADR1581 Shunt Reference, and the ADG1636 Switches  (pdf, 140 kB) 実用回路 PDF
ゼロドリフト・アンプ  (pdf, 0) その他 PDF
Low Power Amplifiers その他 HTML
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
ADA4505 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4505-2 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4505-2ACBZ-R7 製品状況: 製造中 8 ball WLCSP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.57 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4505-2ACBZ-RL 製品状況: 製造中 8 ball WLCSP 8 工業用 Reel, 10000 - $ 0.57 Y  成分表 PCN 購入
ADA4505-2ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 0.79 $ 0.57 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4505-2ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.57 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 製品状況: 製造中 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる