シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8667:  オペアンプ、デュアル、高精度、16V、CMOS、レールtoレール出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

新規設計での推奨製品:

  • AD8657またはAD8646完全レールtoレール入出力の18Vアンプを必要とする低消費アプリケーション向け

AD866xシリーズは、レールtoレール出力でアナログ・デバイセズの特許取得トリミング技術DigiTrim®を採用しており、低オフセット電圧を実現しています。AD866xは最大16Vの拡張電圧で動作できる特長を備えています。さらに低入力バイアス電流、低入力電圧ノイズ及び低電流ノイズ等を特長としています。

低いオフセット電圧、きわめて低い入力バイアス電流、そして広い電源電圧範囲の組み合わせを持つこれらのアンプは、従来は高価なJFETアンプが必要であったような様々なアプリケーションに使用することができます。例えばホトダイオードのような高インピーダンスをもつセンサーを使用するシステムでは、低入力バイアス電流、低ノイズ、低オフセットそれに広い帯域の組み合わせが優位となります。

単電源(5V~16V)または両電源(±2.5V~±8V)で動作できるこれらの製品は数多くのアプリケーションをサポートすることが可能です。レールtoレール出力は比較的遅いデータ・コンバータを駆動する場合にはダイナミックレンジの拡張を提供します。低バイアス電流ドリフトは高精度のI-V変換に非常に適しています。高精度オフセット及びオフセット・ドリフトと低ノイズの組み合わせは、計測器や医療機器におけるDC増幅、オフセット校正あるいはアクティブ・フィルタに理想的なOPアンプといえます。これらの低消費OPアンプは赤外線サーモメータ、pH計 / ORP計(酸化還元電位計)圧力トランスデューサのフロントエンド、あるいは遠隔地や無線アプリケーションで使われるような、その他センサのー信号処理回路に用いることができます。

AD8663/AD8667/AD8669は、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。シングルのAD8663は8ピン、ナローSOICパッケージと非常に薄型の8ピンLFCSPで供給しています。デュアルのAD8667は8ピン、ナローSOICと8ピンMSOPで供給しています。クワッドのAD8669は14ピンのSOICと14ピンの小型TSSOPで供給しています。

アプリケーション

  • 医療機器
  • 生理学的計測
  • 高精度リファレンス
  • バッファ / レベル・シフト
  • 携帯用操作システム
  • 高密度のパワー・バジェット・システム
  • 多極フィルタ
  • センサー
  • フォトダイオード増幅
  • ADCドライバ

特長と利点

  • 低いオフセット電圧:175μV(max)@VSY =5V
  • 低い供給電流:275μA(max)
    /アンプあたり
  • 電圧ノイズ:23nV/√Hz
  • 低い入力バイアス電流:300fA
  • 単電源動作:5~16V
  • 両電源動作:±2.5~±8V
  • ユニティ・ゲイン安定
  • 小型パッケージも可能
    3mm × 3mm
    8ピンLFCSP
    8ピンMSOP
  • その他のパッケージ
    8ピンSOIC
    14ピンSOIC
    14ピンTSSOP

AD8667 ピン配置図
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
AD8663/AD8667/AD8669: Low Noise, Precision, 16 V, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet (Rev C, 04/2013) (pdf, 1207 kB)  データシート PDF
AN-849: オペアンプのコンパレータとしての使用  (pdf, 362 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-849: Using Op Amps as Comparators  (pdf, 117 kB) アプリケーション・ノート PDF
Printed Circuit Board Design (PCB) Issues  (pdf) 設計ハンドブック PDF
パルス・オキシメータのフォトダイオード・センサー 技術関連記事 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD8667 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8667 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8667ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.92 $ 1.69 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8667ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 1.92 $ 1.69 Y  成分表 PCN 購入
AD8667ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.92 $ 1.58 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8667ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 1.92 $ 1.58 Y  成分表 PCN 購入
AD8667ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 1.92 $ 1.58 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 製品状況: 製造中 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる