シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8648:  オペアンプ、クワッド、24MHz、レールtoレール入出力、低価格

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8648は、低オフセット電圧、広信号帯域幅、低入力電圧ノイズ、低電流ノイズを特長とするクワッド、入出力レールtoレールの単電源アンプです。

24MHzの帯域幅、低オフセット、低ノイズ、超低入力バイアス電流を特長とするこれらのアンプは、広範なアプリケーションに利用できます。フィルタ、積分器、フォトダイオード・アンプ、高インピーダンス・センサーのすべてにおいて、こうした性能の組合わせを最大限に活用できます。広い帯域幅と低歪みの性能は、ACアプリケーションに適しています。AD8646/AD8647/AD8648は高出力駆動能力を備えており、オーディオ・ライン・ドライバやその他の低インピーダンス・アプリケーションで優れた威力を発揮します。AD8646とAD8648は車載アプリケーションにも対応できます。オーダー・ガイドを参照してください。

アプリケーションとしては、携帯型/低出力計測機器、携帯機器向けのオーディオ・アンプ、携帯電話用のヘッドセット、バーコード・スキャナ、多極フィルタなどが挙げられます。入力側と出力側でレールtoレールの振幅能力があるため、単電源システムでCMOS ADC、DAC、ASIC、その他の広い出力振幅デバイスをバッファできます。

アプリケーション

  • バッテリ駆動の計測機器
  • 多極フィルタ
  • ADCフロントエンド
  • センサー
  • バーコード・スキャナ
  • ASIC入出力アンプ
  • オーディオ・アンプ
  • フォトダイオード・アンプ
  • データパス/マルチプレクサ/スイッチ制御

特長と利点

  • 低オフセット電圧:2.5mV(max)
  • 単電源動作:2.7~5.5V
  • 低ノイズ:8nV/√Hz
  • 広帯域幅:>20MHz
  • スルーレート:12V/μs
  • 高出力電流:150mA
  • 車載アプリケーション用の信頼性テスト済み
  • 位相反転なし
  • 低入力バイアス電流:1pA
  • 低電源電流:2mA
  • ユニティ・ゲイン安定動作

AD8648 ピン配置図

AEC-Q100 Qualified

A version of this product is AEC-Q100 qualified. View the complete list of Operational Amplifiers and References qualified for Automotive applications.
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
AD8648: 低価格、24MHz、レールtoレールのクワッド・アンプ (Rev A, 06/2007) (pdf, 434 kB)  データシート PDF
AD8646/AD8647/AD8648: 24 MHz Rail-to-Rail Amplifiers with Shutdown Option Data Sheet (Rev E, 03/2014) (pdf, 580 kB)  データシート PDF
お望みのプライスのアンプで、お望みのパフォーマンスを。  (pdf) 製品カタログ PDF
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
AD8648 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8648 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8648ARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 1.11 $ 0.88 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8648ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 - $ 0.88 Y  成分表 PCN 購入
AD8648ARZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 1.11 $ 0.88 Y  成分表 PCN 購入
AD8648ARZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 0.88 Y  成分表 PCN 購入
AD8648ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - $ 0.88 Y  成分表 PCN 購入
AD8648WARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 Auto Tube, 96 $ 1.39 $ 1.10 Y  成分表 PCN 購入
AD8648WARUZ-RL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 Auto Reel, 2500 - $ 1.10 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる