シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8620:  オペアンプ、デュアル、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8610(シングル)、AD8620(デュアル)は、非常に低いオフセット電圧とドリフト、非常に低い入力電圧ノイズと電流ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域幅を実現する超高精度のJFET入力アンプです。多くのJFETアンプと違い、AD8610の入力バイアスは動作温度範囲の全体で低くなっています。AD8610は、非反転ユニティ・ゲインで1000pFの容量性負荷を安定して駆動でき、また高いノイズ・ゲインを持つ回路では、1000pFをはるかに超える容量性負荷を容易に駆動できます。AD8610は、1kΩの負荷でも電源から1.2Vの範囲内で振幅させることができ、限られた電源電圧範囲でダイナミック・レンジを最大化しています。反転回路、非反転回路のいずれのゲインでも、出力スルーレートは50V/μsで、600ns未満で0.01%精度にセトリングします。高い入力インピーダンスと際立った高精度、高出力を兼ね備え、高性能なA/Dコンバータ(ADC)の入力の駆動、およびD/Aコンバータ(DAC)の出力のバッファリングに理想的です。

AD8610/AD8620のアプリケーションには、電子計測機器、ATEアンプ、バッファリング、積分回路、CAT/MRI/超音波医療機器、高性能なフォトダイオードを用いた計測機器用アンプ、高速・高精度なフィルタ(PLLフィルタを含む)、高級オーディオ機器などがあります。

AD8610は、拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で全仕様が規定されています。AD8610は8ピンのナローSOICおよび小型の表面実装8ピンMSOPで、デュアルのAD8620は8ピンのナローSOICで提供されています。8ピンMSOPパッケージのデバイスはテープとリールのみで提供されています。

特長と利点

  • ローノイズ6nV/√Hz
  • 低オフセット電圧:100μV Max
  • 低入力バイアス電流:10pA Max
  • 高速セトリング時間:600ns/0.01%
  • 低歪み
  • ユニティ・ゲインで安定
  • 位相反転なし
  • 両電源動作:±5~±13V

AD8620ピン配置

AD8620ピン配置
AD8620ピン配置

類似製品

  • Looking for higher slew rates for faster settling times and operation with +/-15V supplies? Consider the ADA4627-1.
  • Looking for a lower power alternative capable of ±15V operation? Consider the ADA4610-2 or ADA4001-2 which also offers rail-to-rail output.
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
AN-692: 汎用高精度オペアンプ評価用ボード  (pdf, 523 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-106: A Collection of Amp Applications  (pdf, 1094 kB)
Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
アプリケーション・ノート PDF
CN-0047: Using the AD7328 8-Channel ADC in Applications with Single-Ended Industrial-Level Signals  (pdf, 109 kB) 実用回路 PDF
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
AD8620 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8620 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8620AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 10.27 $ 8.64 N  成分表 PCN 購入
AD8620AR-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 8.64 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8620AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 8.64 N  成分表 PCN 購入
AD8620ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 8.91 $ 7.50 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8620ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 7.50 Y  成分表 PCN 購入
AD8620ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 7.50 Y  成分表 PCN 購入
AD8620BR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 19.25 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8620BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 19.81 $ 16.70 Y  成分表 PCN 購入
AD8620BRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 16.70 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8620BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 16.70 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 製品状況: 製造中 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる