シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8604:  オペアンプ、クワッド、超低オフセット電圧、広帯域幅、DigiTrim™

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD8601/AD8602/AD8604製品紹介ビデオあります

AD8601 / AD8602 / AD8604はそれぞれシングル / デュアル / クワッドのレールtoレール入力 / 出力の単電源オペアンプで、非常に低いオフセット電圧、広い信号帯域幅を特長としています。 これらのアンプは特許収得済みのトリミング技術を用いており、レーザ・トリミングを使わずに並外れた高精度を実現しています。 全てのアンプは、3V~5Vの単電源での動作が完全仕様規定されています。

低オフセット、低ノイズ、非常に小さな入力バイアス電流と高速の組み合わせにより、これらのアンプは幅広い種々のアプリケーションに有益です。 フィルタ、積分器、ダイオード用のアンプ、シャント電流センスや高インピーダンスのセンサーなどに、これらの性能 / 特長の組み合わせが全て有効となります。 オーディオや他のACアプリケーションに対しても広帯域幅と低歪み特性が有益です。 最も価格の大事なアプリケーション向けに、Dグレード品を、同様のAC性能でDC精度を若干犠牲にし低い価格で提供しています。

これらのアンプのアプリケーションとしては、ポータブルなオーディオ用アンプ、携帯電話のヘッドセット、バーコード・スキャナ、携帯型計測器、携帯電話PA制御及びマルチポールのフィルタなどがあります。

入力と出力両方でのレールtoレールの振幅能力は、低消費で単電源システムでのCMOSのADC、DAC、ASICや他の広い出力振幅を持つデバイスに対するバッファとしての設計を可能にします。

AD8601、AD8602、AD8604は、拡張工業温度範囲-40℃~+125℃にわたって仕様規定されています。 AD8601はシングルで小型5ピンSOICパッケージを採用しています。 AD8602はデュアルで、8ピンのMSOP、8ピン狭型SOIC表面実装パッケージを採用しています。 AD8604はクワッドで、14ピンTSSOP、14ピンSOIC及び16ピンQSOPパッケージを採用しています。

代替製品:
- AD8608:改善された精度 / ノイズ / 速度、14ピン・狭幅パッケージ

特長と利点

  • 低オフセット電圧:500μV(max)
  • 単電源動作:+2.7~+5.5V
  • 低電源電流:アンプあたり750μA
  • 広帯域幅:8MHz
  • スルーレート:5V/μs
  • 低歪み
  • 位相反転なし
  • 低入力電流
  • ユニティ・ゲイン安定

AD8604 ピン配置図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
AD8601/AD8602/AD8604: オペアンプ、高精度、CMOS、単電源、入/出力レールtoレール、広帯域 (Rev A, 12/2000) (pdf, 145 kB)  データシート PDF
AD8601/AD8602/AD8604: Precision CMOS Single Supply Rail-to-Rail Input/Output Wideband Operational Amplifers Data Sheet (Rev G, 01/2011) (pdf, 296 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-106: A Collection of Amp Applications  (pdf, 1094 kB)
Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
アプリケーション・ノート PDF
DigiTrim™ Technology 技術資料 HTML
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
製品一覧 PDF
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
OPアンプの低温保存、動作温度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD8604 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8604 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8604ARQZ 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Tube, 98 $ 1.21 $ 1.15 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8604ARQZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.15 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8604ARQZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 1.15 Y  成分表 PCN 購入
AD8604ARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 1.21 $ 1.15 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8604ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 - $ 1.15 Y  成分表 PCN 購入
AD8604ARZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 1.19 $ 1.13 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8604ARZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 1.13 Y  成分表 PCN 購入
AD8604ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - $ 1.13 Y  成分表 PCN 購入
AD8604DRU 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 1.11 $ 1.05 N  成分表 PCN 購入
AD8604DRU-REEL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 - $ 1.05 N  成分表 PCN 購入
AD8604DRUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 0.96 $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入
AD8604DRUZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 - $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入
AD8604DRZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 0.96 $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入
AD8604DRZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる