シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD746:  Dual Precision, 500 ns Settling, BiFET Op Amp

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The AD746 is a dual operational amplifier, consisting of two AD744 BiFET op amps on a single chip. These precision monolithic op amps offer excellent dc characteristics plus rapid settling times, high slew rates and ample bandwidths. In addition, the AD746 provides the close matching ac and dc characteristics inherent to amplifiers sharing the same monolithic die.

The single pole response of the AD746 provides fast settling: 500 ns to 0.01%. This feature, combined with its high dc precision, makes it suitable for use as a buffer amplifier for 12- or 14-bit DACs and ADCs. Furthermore, the AD746's low total harmonic distortion (THD) level of 0.0001% and very close matching ac characteristics make it an ideal amplifier for many demanding audio applications.

The AD746 is internally compensated for stable operation as a unity gain inverter or as a noninverting amplifier with a gain of 2 or greater. It is available in four performance grades. The AD746J is rated over the commercial temperature range of 0 to +70°C. The AD746A and AD746B are rated over the industrial temperature range of -40°C to +85°C. The AD746S is rated over the military temperature range of -55°C to +125°C and is available processed to MIL-STD-883B, Rev. C.

The AD746 is available in three 8-pin packages: plastic mini DIP, hermetic cerdip and surface mount (SOIC).

APPLICATIONS

  • Dual Output Buffers for 12- and 14-Bit DACs
  • Input Buffers for Precision ADCs, Wideband Preamplifiers and Low Distortion Audio Circuitry
  • 特長と利点

    • AC PERFORMANCE
      500 ns Settling to 0.01% for 10 V Step
      75 V/µs Slew Rate
      0.0001% Total Harmonic Distortion (THD)
      13 MHz Gain Bandwidth
      Internal Compensation for Gains of +2 or Greater
    • Single Version: AD744
    • DC PERFORMANCE
      0.5 mV max Offset Voltage (AD746B)
      10 µV/°C max Drift (AD746B)
      175 V/mV min Open Loop Gain (AD746B)
      2 µV p-p Noise, 0.1 Hz to 10 Hz
      Available in Plastic Mini-DIP, Cerdip and Surface Mount Packages
    • Available in Tape and Reel in Accordance with EIA-481A Standard

    Pin Configuration Diagram for AD746
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
    AD746: Dual Precision, 500 ns Settling, BiFET Op Amp Data Sheet (Rev B, 09/1989) (pdf, 428 kB)  データシート PDF
    AN-581: 単電源アプリケーションでのオペアンプのバイアスとデカップリング  (pdf, 1132 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-417: 低電圧、高速システムの設計上の制約を軽減する高速レールto レール・オペアンプ  (pdf, 695 kB)
    電源電圧がより低くなっていく傾向は、具体的にはシステムの消費電力をできるだけ小さくしたいという要求と、システム内の電源の数を削減したいという要求になっています。以下のアプリケーションについての検討がされています:シングルエンドおよび差動入力を備えたADCの入力回路、ビデオ用ライン・ドライバー、アクティブ・フィルタ、HDSLトランシーバ、トランスのドライブ回路
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
    Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-402: 出力クランプ・オペアンプの入力クランプ・アンプによる置換え  (pdf, 449 kB)
    これまでの大部分のクランプ・アンプでは出力でクランプするアーキテクチャを採用しているため、出力クランプ・アンプ(OCA)と呼ばれています。入力クランプ・アンプ(ICA)と呼ばれる新しいアーキテクチャは、優れたクランプ精度と低歪みを提供します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
    So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
    アプリケーション・ノート PDF
    MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) チュートリアル PDF
    MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
    MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) チュートリアル PDF
    MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) チュートリアル PDF
    MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) チュートリアル PDF
    MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
    MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) チュートリアル PDF
    MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) チュートリアル PDF
    MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
    MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
    MT-033: 電圧帰還型オペアンプのゲインと帯域幅  (pdf, 0) チュートリアル PDF
    MT-032: 理想的な電圧帰還(VFB)オペアンプ  (pdf, 443 kB) チュートリアル PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    UG-128: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in SOIC Packages  (pdf, 208 kB) ユーザー・ガイド PDF
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
    VRMS/dBm/dBu/dBv 計算ツール
    パワー測定の標準単位と信号強度の間の変換を行います。
    *使用方法については日本語版がございます。
    ユーティリティ&コンバージョン HTML
    ADIsimOpAmp™
    電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
    *使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    オペアンプの安定性
    オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット
    各種計算ツール HTML
    AD746 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD746 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD746JNZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 商用 Tube, 50 $ 4.74 $ 4.26 Y  成分表 PCN 購入
    AD746JRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 4.74 $ 4.37 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD746JZ-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 750 - - Y  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
    AD746SCHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 商用 Tray, 100 - - Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
    AD746SQ 製品状況: 最終購入可能日 8 ld CerDIP 8 軍用 Tube, 48 $ 31.86 $ 27.08 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
    AD746SQ/883B 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 軍用 Tube, 48 $ 55.97 $ 50.37 N  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD746 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD746JR-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
    AD746JRZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC $ 9.46 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる