ADE9000

製造中

多相電力量、電力品質モニタリング用IC、高性能

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 7 個の高性能 A/D コンバータ(ADC)
    • 101 dB SNR
    • 広い入力電圧範囲: ±1 V、707 mV rms FS @ゲイン= 1
    • 差動入力
  • ±25 ppm/°C の最大チャンネル温度ドリフト(ADC、内部VREF、および PGA のドリフトを含む)により、ダイナミック入力範囲10000:1が可能
    • 標準的な外付け部品でクラス 0.2 の測定
  • 電力品質の測定
    • IEC 61000-4-30 クラスSの実施が可能
    • 半サイクルごとに更新されるVRMS ½、IRMS ½ rms電圧
    • 10 サイクル rms/12 サイクル rms
    • 低下と増大のモニター
    • ライン周波数: 1 位相あたり 1 測定
    • ゼロ交差検出、ゼロ交差タイムアウト
    • 位相角測定
  • カレント・トランス(CT)とロゴスキー・コイル(di/dt)センサーに対応
    • CT 用マルチ・レンジ位相/ゲイン補償
    • ロゴスキー・コイル用デジタル積分器
  • 柔軟な波形バッファ
    • 外部高調波解析を容易にするための 1 ライン・サイクルあたり 128ポイントを保証する波形のリサンプルが可能
    • 低下と増大のようなイベントによる波形ストレージのトリガが可能
    • IEC 61000-4-7 高調波解析用データ収集を簡素化
  • 高度な測定機能セット
    • 総合と基本波の有効電力、無効電力(VAR)、電力(VA)、ワット時、VAR時、VA時
    • 総合と基本波のIRMS、 VRMS
    • 全高調波歪み
    • 力率
    • 有効電力量の規格に対応: IEC 62053-21と IEC 62053-22、EN50470-3、OIML R46、 ANSI C12.20
    • 無効電力量の規格に対応: IEC 62053-23、IEC 62053-24
  • 高速通信ポート: 20 MHz のシリアル・ポート・インターフェース(SPI)
  • 12ビット逐次比較レジスタ(SAR)ADC付きの温度センサーを内蔵
    • 温度精度(-40°C~+85°C):±3°C
ADE9000
多相電力量、電力品質モニタリング用IC、高性能
ADE9000 Circuit Diagram ADE9000 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 2

デバイス・ドライバ 2


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADE9078 製造中 多相電力量計測定用IC、高性能
ADE7880 製造中 電力量計IC、多相用、マルチファンクション、高調波モニタリング機能付
ADE7978 製造中 3相計量用IC、多相シャント抵抗を使うメータ向け
※英文データシート(Rev.B)に対するエラッタがあります
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

設計ツール 1

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADE9000-Shield

ADE9000 Arduino Shield Evaluation Board

機能と利点

  • Arduino-compatible energy and power quality measurement shield with ADE9000 multiphase energy and power quality monitoring IC
  • 3P4W, 3P3W, or 3-wire single phase measurements
  • Direct interface with current output current transformers
  • Up to 240 V rms nominal line neutral voltage measurement
  • Arduino software library
  • Calibration and example application sketches

製品詳細

The EV-ADE9000SHIELDZ is an Arduino shield compatible with Arduino Zero. The shield can be directly interfaced with current transformers and voltage leads. It enables quick evaluation and prototyping of energy and power quality measurement systems with the ADE9000. Arduino library and application examples are provided to simplify implementation of larger systems.

eval board
EVAL-ADE9000

ADE9000評価用ボード

機能と利点

  • ADE9000用の全機能内蔵評価用ボード
  • EVAL-SDP-CB1Zシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)PCソフトウェアを併用したPC制御により制御およびデータ解析が可能(時間および周波数ドメイン)
  • スタンドアロンでの使用が可能

製品詳細

EVAL-ADE9000EBZ評価用ボードを用いることで、ADE9000エネルギー・モニタリングICの性能を実際の電力品質モニタに非常に近い環境で評価できます。このキットでは、別のボード(システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CB1Z)用コントローラ・ボード)と電流センサーを購入することが必要です。 ADE9000評価用キットには、LabVIEW®で書かれた評価用ソフトウェアが含まれており、それによってPCインターフェイスを用いてデバイスの各種レジスタや機能にアクセスすることができます。

評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと共にADE9000のデータシートも参照してください。

EVAL-ADE9000-Shield
ADE9000 Arduino Shield Evaluation Board
EV-ADE9000SHIELDZ Image
EVAL-ADE9000
ADE9000評価用ボード
ADE9000-EBV_ANGLE-web ADE9000-EBV_BOTTOM-web ADE9000-EBV_TOP-web

最新のディスカッション

最近表示した製品