利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低消費電力、最小サイズのピン互換、クワッドnanoDAC
  • AD5625R/AD5645R/AD5665R
    • 12/14/16ビットnanoDAC
    • 2.5V、5ppm/°Cのオンチップ・リファレンス(TSSOPパッケージ)
    • 2.5V、10ppm/°Cのオンチップ・リファレンス(LFCSPパッケージ)
    • 1.25V、10ppm/°C(LFSCPパッケージ)
  • AD5625/AD5665
    • 12/16ビットnanoDAC
    • 外部リファレンスのみ
  • 3mm×3mmの10ピンLFCSP、14ピンTSSOPパッケージ、1.665mm×2.245mm、12ボールWLCSP
  • 2.7~5.5Vの電源動作
  • 設計により単調増加性を保証
  • DAC出力をゼロスケールまたはミッドスケールの電圧にパワーオン・リセット
  • チャンネルごとのパワーダウン
  • ハードウェアLDACおよびCLR機能
  • 標準(100kHz)、ファースト(400kHz)、ハイスピード(3.4MHz)の各モードに対応するI2C互換シリアル・インターフェース
AD5625R
12ビットnanoDAC®、5ppm/℃リファレンス内蔵、クワッド、I2C®インターフェース
AD5625R/AD5645R/AD5665R Functional Block Diagram AD5625R/AD5645R/AD5665R Pin Configuration AD5625R/AD5645R/AD5665R Pin Configuration AD566R Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

Precision DAC Error Budget Tool

評価用キット

eval board
AD-M2KCOMPEDU-EBZ

ADALM2000 Companion Education Board for Mixed-Signal Learning and Prototyping

機能と利点

  • ADALM2000 companion education board for hands-on mixed-signal learning and prototyping
  • Extends ADALM2000 with integrated signal generation, analog and digital interfacing, sensors, and user peripherals
  • Portable USB-powered platform that combines power supplies, adjustable references, signal generation, sensing, display support, and communication experiments on one board
  • Standalone Arbitrary Waveform Generator with up to ±10V maximum amplitude
  • Onboard ±12V power supply rails and two adjustable DC reference generators covering ±12V DC
  • TTL/PWM 5V clock generator with adjustable frequency and software-controlled generator interface through Arduino UNO R4
  • Arduino UNO R4 plug-in option for menu control, calibration, display support, CAN communication, and firmware experimentation
  • Compatible with ADALM1000/ADALM2000 active learning modules

製品詳細

The AD-M2KCOMPEDU-EBZ is an education-focused companion board for ADALM2000-based teaching labs, demonstrations, and student projects. It brings together stimulus generation, measurement access, biasing, user controls, sensing, and communication functions in a compact USB-powered board. This helps instructors and students move from basic circuit measurements to complete mixed-signal experiments with fewer external modules.

The board is intended to complement ADALM2000 and other standard laboratory equipment. It provides analog input and output access, digital output functions, power supplies, sensors, controls, LEDs, display connectivity, a transceiver interface, adjustable voltage references, and current-source functions. Arduino UNO R4 support adds a programmable control layer for menu-driven operation, calibration routines, signal-generator control, and embedded-system exercises.

System Features:

  • USB-C input power with 900mA onboard current limit
  • ADALM2000 plug-in option
  • Arduino UNO R4 plug-in option
  • ±12V onboard power supply generators with foldback current limit
  • Selectable +3.3V supply source: Arduino +3.3V rail or onboard local LDO
  • Two adjustable DC reference voltage generators, buffered, and output-current limited
  • Adjustable DC current-source function
  • Audio amplifier path for signal-conditioning and audio experiments
  • Onboard temperature and optical sensing, user potentiometers, switches, buttons, LEDs, and display support
  • CAN transceiver support for communication and control exercises
  • Software-controlled signal generator and calibration flow

APPLICATIONS

  • Classroom electronics laboratories
  • ADALM2000-based teaching and demonstrations
  • Mixed-signal signal-chain demonstrations
  • Student projects and prototyping
  • Embedded control and communication exercises
  • University, technical faculty, and maker/hobbyist learning environments

AD-M2KCOMPEDU-EBZ
ADALM2000 Companion Education Board for Mixed-Signal Learning and Prototyping
AD-M2KCOMPEDU-EBZ Top Angle Evaluation Board AD-M2KCOMPEDU-EBZ Top Evaluation Board AD-M2KCOMPEDU-EBZ Bottom Evaluation Board AD-M2KCOMPEDU-EBZ Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品