ADV7127
新規設計には非推奨ビデオD/Aコンバータ、10ビット、240MHz、高速、CMOS
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.61
Viewing:
製品情報
- 240 MSPS スループット・レート
- 10-Bit D/A コンバータ
- RS-343A/RS-170 互換出力
- 相補出力
- DACの出力電流範囲: 2 mA ~ 18.5 mA
- TTL 互換入力
- 電圧リファレンス内蔵
- 5 V/3.3 V 単電源動作
- 24ピン薄型シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(TSSOP)
- 低消費電力
- 低消費電力スタンバイ・モード
- パワーダウン・モード
- 工業温度範囲(−40°C ~ +85°C)
ADV7127は、単一のモノリシック・チップに集積した高速D/Aコンバータです。10ビット・ビデオD/Aコンバータ、オンボードの電圧リファレンス、補完出力、標準のTTL入力インターフェース、アナログ出力の高インピーダンス電流源を備えています。
ADV7127には、10ビット入力ポートがあります。このデバイスの動作に必要なのは、5V / 3.3Vの単電源とクロックだけです。
ADV7127はCMOSプロセスで製造されています。モノリシックCMOS構造を採用しているため、小さい消費電力で多くの機能を動作させることができます。ADV7127は24ピンTSSOPパッケージを採用し、パワーダウン・モードと電圧レファランス回路を内蔵しています。
製品のハイライト
- 240MSPSのスループット
- 10ビット単調性を保証
- RS-343AやRS-170などの広範囲な高解像度カラー・グラフィックス・システムと互換
アプリケーション
- デジタル・ビデオ・システム(100Hzで1600×1200)
- 高解像度カラー・グラフィックス
- デジタル無線変調
- 画像処理
- 計装機器
- ビデオ信号の再生
- ダイレクト・デジタル・シンセシス(DDS)
- ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク(LAN)
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADV7127JRUZ240 | 24-Lead TSSOP | ||
| ADV7127KRUZ140 | 24-Lead TSSOP | ||
| ADV7127KRUZ50 | 24-Lead TSSOP | ||
| ADV7127KRUZ50-REEL | 24-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| ADV7127JRUZ240 | 製造中 | |
| ADV7127KRUZ140 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADV7127KRUZ140 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。