ADP1754

製造中

リニア・レギュレータ、ロー・ドロップアウト、
1.2 A、低Vin

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 最大出力電流:1.2A
  • 入力電圧範囲:1.6V~3.6V
  • 低シャットダウン電流:2μA以下
  • 非常に低いドロップアウト電圧:1.2A負荷で105mV
  • 初期精度±1%
  • ライン、負荷、温度に対する精度:±2%
  • ソフトスタート付きの7種類の固定出力電圧オプション:0.75V~2.5V(ADP1754)
  • ソフトスタート付きの調整可能出力電圧オプション:0.75V~3.0V(ADP1755)
  • 高いPSRR(詳細は、データシートをご覧ください)
  • 0.75V出力で23μV rms
  • 小型の4.7μFセラミック出力コンデンサで安定
  • 優れた負荷過渡応答とライン過渡応答
ADP1754
リニア・レギュレータ、ロー・ドロップアウト、
1.2 A、低Vin
ADP1754 Typical Application Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADP1755 製造中 リニア・レギュレータ、ロー・ドロップアウト、調整機能付、1.2 A、低Vin
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADP1754

ADP1754 Evaluation Board

製品詳細

These evaluation boards are used to demonstrate the functionality of the ADP1754/ADP1755 linear regulators.


Simple device measurements such as line and load regulation, dropout, and ground current can be demonstrated with just a single voltage supply, a voltmeter, a current meter, and load resistors.

EVAL-ADP1754
ADP1754 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品