ADP1071-2
製造中iCoupler 内蔵の絶縁型同期フライバック・コントローラ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.74
製品情報
- フライバック・トポロジ向け電流モード・コントローラ
- ADP1071-1:プログラマブルなLLMまたはCCMにより、高VINアプリケーションに対応
- ADP1071-2:強制 CCM 動作
- プログラマブルな勾配補償
- アナログ・デバイセズの特許取得済みのiCoupler技術により、5kVの絶縁機能(ワイド・ボディSOICパッケージ)または3.0kVの定格誘電体絶縁電圧(LGAパッケージ)を実現
- 幅広い電源電圧範囲
- 1 次側VDD: 最大60V(ADP1071-2のみ)
- 2 次側VDD2: 最大36V
- 1 次側に 1 A の MOSFET ドライバを内蔵
- 2 次側に同期整流用の 1 A の MOSFET ドライバを内蔵
- 誤差アンプ内蔵および <1 % の正確なリファレンス電圧
- プログラマブルな周波数範囲:50 kHz ~ 600 kHz
- デューティ・サイクル・クランプ制限: 85 %
- プログラマブルなソフト・スタートとプリチャージ負荷からのソフト・スタート
- 短絡、出力の過電圧、過熱の保護などの保護機能
- MODEピンを使用した節電LLMモード(ADP1071-1のみ)
- サイクルごとの入力過電流保護
- ヒステリシスによる高精度イネーブル UVLO
- 周波数同期
- 安全性と規制に関する認定(申請中)
- UL認定
- 1分間で5000V rms、UL 1577規格に準拠(ワイド・ボディSOICパッケージ)
- 1分間で3000V rms、UL 1577規格に準拠(LGAパッケージ)
- CSA部品承認通知5A
- VDE適合性認定
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 849V peak(ワイド・ボディSOICパッケージ)
- VIORM = 565V peak(LGAパッケージ)
- GB4943.1-2011準拠のCQC認定
- 16ピンSOIC_Wパッケージと24ピンLGAパッケージを採用
ADP1071-1/ADP1071-2 は、絶縁型 DC/DC 電源用に設計されたパルス幅変調(PWM)電流モード固定周波数同期フライバック・コントローラです。ADP1071-1/ADP1071-2 には、アナログ・デバイセズ独自の iCoupler® が内蔵されており、絶縁境界を超えて信号を送信する、大きな信号トランスやフォトカプラが不要になります。iCoupler を統合することにより、システム設計の複雑さ、コスト、部品点数が削減され、システム全体の信頼性が向上します。アイソレータと金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)ドライバを 1 次および 2 次側の双方に統合しているため、ADP1071-1/ADP1071-2 はシステムレベルでのコンパクトな設計が可能となり、高負荷時にダイオード整流型フライバック・コンバータより高い効率性を発揮します。
出力のレギュレーションは、2 次側の出力電圧を検知して行います。そこでは、iCoupler を介して 1 次側と 2 次側の間でフィードバック信号と PWM 信号が送信されています。
ADP1071-1/ADP1071-2 は、定格絶縁電圧が 5 kV 実効値の 16 ピン SOIC_W パッケージで提供されています。ADP1071-2 は、通常の入力電圧が 36 V 未満である絶縁型 DC/DC アプリケーション用に設計されています。一方、ADP1071-1 は、DC 入力電圧が 60 V を超えるような入力電圧が高いアプリケーションを対象としています。
ADP1071-1/ADP1071-2 は、入力電流保護、出力過電圧保護(OVP)、低電圧ロックアウト(UVLO)、調整可能なヒステリシスによる高精度イネーブル、過熱保護(OTP)、そして省電力軽負荷モード(LLM)などの機能も備えています。
アプリケーション:
- 絶縁型の DC/DC または AC/DC 電力変換
- テレコム、産業用
- 小型セル
- PoE 給電デバイス
- エンタープライズ用スイッチおよびルーター
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
安全性および規制遵守 1
ビデオ 5
安全性および規制遵守 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP1071-2ACCZ | 24-terminal LGA (8 mm x 4 mm x 1.2 mm) | ||
| ADP1071-2ACCZ-R7 | 24-terminal LGA (8 mm x 4 mm x 1.2 mm) | ||
| ADP1071-2ACCZ-RL | 24-terminal LGA (8 mm x 4 mm x 1.2 mm) | ||
| ADP1071-2ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADP1071-2ARWZ-R7 | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADP1071-2ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 1, 2024 - 24_0110 Data Sheet Correction for ADP1071-1/ADP1071-2 |
||
| ADP1071-2ACCZ | 製造中 | |
| ADP1071-2ACCZ-R7 | 製造中 | |
| ADP1071-2ACCZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP1071-1
- ADP1071-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADP1071-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める