ADIS16490
新規設計には非推奨6 DoF(自由度)慣性センサー、タクティカル・グレード
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3427.18
製品情報
- 3軸のデジタル・ジャイロセンサー、±100°/秒のダイナミックレンジ
- 軸対軸の位置ずれ誤差: ±0.05°
- 軸対パッケージの位置ずれ誤差: ±0.25°
- 動作中のバイアス安定性: 1.8°/hr
- 角度ランダム・ウォーク: 0.09°/√hr
- 3軸のデジタル加速度センサー: ±8 g
- 動作中のバイアス安定性: 3.6 μg
- 3軸、角偏差と速度偏差の出力
- 感度、バイアスおよび軸アライメントは工場出荷時に校正
- 校正温度範囲:-40 °C ~ +85°C
- シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)互換
- プログラマブルな動作と制御
- 自動と手動のバイアス修正制御
- 有限インパルス応答(FIR)フィルタ・バンクx4個、設定可能タップx120
- デジタル入力/出力(1/O): データ・レディ、外部クロック
- サンプル・クロック・オプション: 内部、外部又はスケーリングしたクロック
- 慣性センサーのオンデマンドセルフ・テスト
- 単電源動作:3.0 V ~ 3.6 V
- 2000 gの衝撃耐性
- 動作温度範囲: -40 °C ~ +105°C
ADIS16490は、3軸ジャイロスコープと3軸加速度センサーを備えた全機能内蔵型慣性システムです。ADIS16490内の各慣性センサーは、業界最先端のiMEMS®技術と、ダイナミック性能を最適化する信号処理技術を組み合わせています。各センサーの感度、バイアス、位置合わせ、及び加速度の直線化(ジャイロ・バイアス)は、工場での校正で特性化されています。この結果、各センサーは、それ自身のダイナミックな補正式を備え、正確なセンサー計測を行う事ができます。
ADIS16490は、工業用システムに対し、高精度な多軸の慣性センサーを集積するための(特にデスクリート設計に関わる複雑さと投資を比較した時)簡潔でコスト効率の良い解決法を提供します。製品に必要なモーション・テストや校正はすべて工場内で行われる生産工程の一部ですので、システムを統合する時間を大幅に短縮できます。タイトな直交アライメントにより、ナビゲーション・システムの慣性フレーム・アライメントが簡単になります。SPIとレジスタ構造は、データ収集と設定制御のための簡潔なインターフェースを提供します。
ADIS16490は、ADIS16375、ADIS16480、 ADIS16485、ADIS16488Aと同じフットプリントとコネクター・システムを採用していますので、アップグレード処理は大幅に簡素化されます。この製品は、約47mm×44mm×14mmのモジュールで供給され、標準コネクタ・インターフェースを持っています。
アプリケーション
- 高精度計測機器の安定化
- 誘導、ナビゲーション、制御
- 航空電子機器、無人車
- 高精度自律マシーン、ロボット
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品ハイライト 1
デバイス・ドライバ 1
製品ハイライト 1
ウェブキャスト 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADIS16490BMLZ | 24-Lead Module with Connector Interface |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 21, 2020 - 19_0152 ADIS1649X IMU Package Dimension Tolerance Change |
||
| ADIS16490BMLZ | 製造中 | |
|
4 1, 2020 - 20_0175 Addition of Analog Devices, Inc. General Trias (ADGT) as Qualified Test Site for iSensor inertial measurement unit (IMU) products |
||
| ADIS16490BMLZ | 製造中 | |
|
3 30, 2020 - 19_0080 ADIS1649X Layout Change |
||
| ADIS16490BMLZ | 製造中 | |
|
6 21, 2017 - 17_0122 ADIS16490 Modification to Add Brown-Out Protection |
||
| ADIS16490BMLZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?