ADA4922-1
ADA4922-1
製造中差動ドライバ、高電圧、18ビット、ADC駆動用
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.91
Viewing:
製品情報
- シングルエンド/差動変換
- 低歪み(VO、dm = 40 V p-p)
- −99 dBc HD @ 100 kHz
- 低い差動出力換算ノイズ: 12 nV/√Hz
- 高入力インピーダンス: 11 MΩ
- 固定ゲイン +2
- 外付け部品なし
- 低出力換算オフセット電圧: 1.1 mV(max)
- 低入力バイアス電流: 3.5 μA(max)
- 広範囲の電源電圧
- 5 ~ 26 V
- 40 V p-pmを超える差動出力信号を生成可能
- 高速
- -3 dB 帯域幅: 38 MHz(@ 0.2 V p-p 差動出力)
- 高速セトリング時間
- 0.01% に対して 200 ns(±5 V 電源、12 V ステップ)
- ディスエーブル機能
- 省スペースの熱特性強化パッケージ
- 8 ピン、3 mm × 3 mm LFCSP
- 8 ピン SOIC
- 低い電源電流: IS = 10 mA @ ±12 V 電源
ADA4922-1は、最大±20Vの差動入力範囲を備える16/18ビットA/Dコンバータ(ADC)駆動用の差動ドライバです。使い易いシングルエンド/差動構成を採用しており、ADC駆動用の部品を外付けする必要はありません。分解能が18ビットまでのADCの駆動に必要な低歪み、高S/N比特性など、大きなメリットを提供します。
ADA4922-1は、広い電源電圧範囲(5~26V)、高入力インピーダンス、+2の固定差動ゲインを提供し、工業用計測機器など各種アプリケーションで利用されているADCのドライバ用に設計されています。
本デバイスはアナログ・デバイセズ独自の第二世代XFCBプロセスで製造され、アンプは高電源電圧のもとで優れたノイズ性能と歪性能を発揮します。
3mm×3mmの8ピンLFCSPパッケージと8ピンSOICパッケージがあり、いずれも効率よく放熱するための露出パドルを備えています。本デバイスは-40~+85℃の拡張工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 高電圧データ・アクイジション・システム
- 工業用計測
- スペクトラム・アナライザ
- ATE
- 医療機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 2
チュートリアル 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4922-1ACPZ-RL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4922-1ARDZ | 8-Lead SOIC w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
| ADA4922-1ACPZ-RL7 | 製造中 | |
|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADA4922-1ACPZ-RL7 | 製造中 | |
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADA4922-1ARDZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
ADA4922-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める